Módulo lineal con correa dentada de alto rendimiento para el transporte de barriles en plantas de llenado

Con 700 barriles por hora, hay que encontrar un eje lineal robusto y fiable

Perfil

  • Qué se necesitaba: drylin® ZLW-eje lineal, iglidur ® cojinete liso, drylin® cojinete lineal, tecnología isense para Condition Monitoring
  • Requisitos: El sistema KHS tiene una capacidad de 700 barriles por hora y, por lo tanto, requería un eje compacto, robusto y potente para la manipulación de barriles. También se requería una alta disponibilidad y vida útil.
  • Sector: Industria de bebidas
  • Éxito para el cliente: Gracias a la utilización de un eje de correa dentada drylin® ZLW de grandes dimensiones, fue posible crear un sistema robusto que los clientes de KHS valoran por su flexibilidad. Además, el eje lineal absorbe bien las elevadas fuerzas laterales durante la manipulación de barriles.

Problema

Solución

Los sistemas son estables y robustos. Los usuarios aprecian su flexibilidad. El eje lineal también absorbe muy bien las elevadas fuerzas transversales durante la manipulación de barriles.

Sebastian Eckes

Ingeniero de diseño en Krones

Figura 1: Con la Innokeg AF-C Transversal, KHS ha desarrollado un sistema de lavado y llenado de barriles extremadamente flexible.

Figura 2: Suministramos a KHS el eje lineal de dos metros de longitud y 126 kilogramos de peso como unidad lista para instalar.

Imagen 3: Vista general del eje. En la parte inferior pueden verse las unidades de agarre para los barriles de hasta dos veces 80 kilogramos de peso.

Figura 4: La combinación de accionamiento por correa dentada triple y guía lineal doble con elementos deslizantes drylin® también puede absorber las elevadas fuerzas laterales requeridas.

Figura 5: Una espiga de fijación de diseño inteligente y fácil desmontaje permite sustituir rápidamente las láminas deslizantes de los cojinetes de alojamiento.

Figura 6: Los ejes de las estaciones elevadoras también se mueven sin lubricación con la ayuda de los cojinetes lineales de acero inoxidable drylin®.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos