Cadenas portacables, cables, tecnología de rodamientos y sensores para SRU y lanzaderas

  • libres de mantenimiento para un uso 24/7
  • Ahorro de espacio y peso
  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
  • Montaje sencillo
  • Entrega rápida
  • Vida útil calculable en línea
  • Sistemas completos o componentes individuales a partir del tamaño de lote 1

Productos seleccionados para SRM, sistemas de lanzaderas y co.

Cadena portacables autoglide 5

cadena portacables con guía de suelo de cable de acero

  • Energía, datos, aire y fluidos en un solo sistema
  • Velocidad de 4 m/s, recorrido de 80 m
  • Tiempo de instalación un 88 % más corto en comparación con los canales de aluminio
basic flizz

suministro de energía con carcasa protectora

  • La alternativa al sistema de barras colectoras
  • Silencioso, sin mantenimiento y fácil de instalar
  • Velocidades de funcionamiento de hasta 6 m/s
  • Ocupa poco espacio
Cadenas portacables guidelok slimline p y P.S

Canal de guiado vertical

  • Para aplicaciones suspendidas de hasta 50 m de altura
  • Fácil acceso para el mantenimiento
  • Hasta un 80% de ahorro en el canal y, por tanto, en costes y peso

cable para movimiento

  • Desarrollado para la carga más elevada
  • Adecuado para radios de curvatura especialmente estrechos, así como para entornos fríos y abrasivos
  • 4 años de garantía chainflex®
 Kit modular de conectores

Interfaz personalizada

  • Un módulo conector en lugar de muchos conectores individuales
  • Hasta un 50 % más ligero que los conectores rectangulares convencionales
  • 100 conectores a elegir

Tecnología de funcionamiento en seco

Evite fallos en los rodamientos con "smart plastic"

  • Reduzca los costes de mantenimiento y elimine los tiempos de inactividad no planificados
  • Prolongar la vida útil y aumentar la eficiencia del sistema
  • Ahorro de tiempo: identificación más rápida de las causas de las anomalías

Utilizado con éxito por nuestros clientes

Sistema guidelok slimline P en sistemas de almacenamiento de la empresa SIVAplan GmbH & Co. KG

SIVAplan pone el sistema guidelok en producción en serie tras la fase de prueba

autoglide 5

Cadena portacables sin mantenimiento® para el pasillo SRM en Gebhardt Intralogistics

Aplicaciones de logística

... y otras historias de éxito.

Realizamos las pruebas en nuestro propio laboratorio.

Folleto sobre manipulación de materiales

Folleto sobre el flujo de materiales

servicio de instalación

Servicio de montaje igus

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos