Guía de perfil cuadrado drylin® Q

Lo que encontrará en esta página:

Guías cuadradas drylin® Q

¿Por qué drylin® Q guía cuadrada?

icono antitorsión

Resistente a la torsión

montaje de iconos

Más flexibilidad

precisión de los iconos

Gran precisión

icono silencioso de baja vibración

Silenciosas y sin apenas vibraciones

icono absorción de energía

Absorción flexible de las fuerzas

icono resistente a la suciedad

Resistente a la suciedad

Icono_Botón - Experto

Pregunte a nuestros expertos

Icon_Button - Libro Blanco

Descarga de whitepaper

Icon_Button - Configurador

Configurador

Los componentes de drylin® Q

Guía de perfil cuadrado drylin® Q

Guías cuadradas

  • A prueba de torsión
  • Perfil hueco de aluminio muy ligero
  • Numerosas posibilidades de montaje
Carro lineal drylin® Q para guía lineal de perfil cuadrado

Carro lineal

  • Variantes de carros autoportantes
  • Opciones de fijación lateral
  • abrazadera manual opcional
Cojinete de pedestal drylin® Q para guía lineal de perfil cuadrado

Cojinetes de pedestal

  • Carcasa cerrada de aluminio
  • Absorción de par hasta 3 Nm o 10 Nm
  • Elementos deslizantes antigiro

Accesorios para drylin® Guía cuadrada

Soportes de eje drylin® Q

soporte de extremo de eje drylin Q

Tapa drylin® Q

tapa drylin Q

Otros accesorios drylin® Q

Otros accesorios drylin Q

guía lineal cuadrada sin lubricación

  • 100 % libre de lubricación
  • A prueba de torsión
  • Juego de rodamientos ajustable
  • Absorción de fuerza desde todas las direcciones
  • Insensible a la suciedad
  • Baja vibración y silencioso
  • Numerosas posibilidades de montaje

Información general sobre drylin®

Una muestra gratuita que cabe en su escritorio: pruébelo antes de comprar

Pruébelo antes de invertir

100% libre de lubricación

Dryway

Probados y demostrados.

Test

apoyo a los jóvenes ingenieros

Logo yes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos