Cambiar idioma :

...Seguridad a través de la experiencia...
El servicio superwise Basic le da acceso al portal superwise, donde podrá conocer la vida útil de su cadena portacables a partir de sus datos e información, utilizando valores de referencia definidos estadísticamente.
Además, le proporcionará notificaciones anticipadas sobre las próximas fechas para el mantenimiento. Para calcular la vida útil, se analizan datos como el número de ciclos diarios, la velocidad, la aceleración, el peso de llenado y las condiciones ambientales. Con esta información, es posible generar planes de mantenimiento adaptados a las condiciones de operación.
Esta versión basic le ofrece:
Información sobre la vida útil basada en valores estadísticos.* Recordatorio del próximo servicio.
También puede solicitar el servicio de mantenimiento de igus.

... conozca con precisión el estado de su cadena portacables ...
Con el servicio superwise silver, puede complementar su cadena portacables con nuestros módulos i.Sense y el ComBox. Estos sistemas determinan un perfil de movimiento exacto de su cadena portacables y lo envían al portal superwise.
De este modo, se obtiene una información precisa sobre el tiempo de sustitución recomendado para su cadena portacables y las recomendaciones de mantenimiento correspondientes.
Con la ayuda de los sensores i.Sense, el número de ciclos, la velocidad, la aceleración y cualquier anomalía que se produzca se registran y se transmiten al portal superwise, donde se crea una visualización gráfica.
La versión Silver le ofrece

... Máxima precisión gracias a sensores de alta calidad ...
El servicio superwise gold utiliza sensores de alta calidad para proporcionarle información precisa y completa sobre sus componentes.
Gracias a sensores sensibles y sofisticados i.Cee, se pueden recopilar datos muy detallados.
Sobre esta base, es posible realizar predicciones precisas sobre el estado individual y el tiempo de sustitución recomendado**.**.
La versión gold le ofrece:

... Déjenos las preocupaciones a nosotros ...
El servicio superwise platinum le hace la vida más fácil.
Obtendrá todas las ventajas del servicio superwise gold, además de una tranquilidad total con respecto a sus datos.
La versión platino le ofrece:

Decida la ruta y el acceso a los datos
La transferencia de datos puede realizarse dentro de la red local de su empresa (i.Cee:local) o a través de la nube de forma segura (i.Cee:cloud).

... para el mantenimiento predictivo.
El módulo i.Cee puede integrarse en conceptos de mantenimiento predictivo de distintas maneras, desde la gestión preventiva del servicio, que programa el mantenimiento periódico según el uso, hasta la gestión de averías independientemente de la ubicación, que utiliza diversos canales para informar de inmediato de cualquier cambio imprevisto. Toda la información se presenta en un moderno dashboard, online u offline en la red local, en función de los requisitos del cliente.

Diferencias entre la monitorización de estado y el mantenimiento predictivo.
En este whitepaper encontrará información sobre:

... gracias a un menor tiempo de inactividad con igus i.Cee.
En el sector de la automoción, las máquinas nunca se detienen. Los brazos robóticos que colaboran en el montaje y la soldadura están en uso continuo, al igual que todos los componentes que les suministran energía y datos. Es en entornos como este donde el mantenimiento predictivo demuestra todo su potencial. Ya sea para un nuevo proyecto de la Industria 4.0 o para un reacondicionamiento con el objetivo de optimizar la eficiencia, nuestras soluciones smart plastics están disponibles como sistemas modulares universales y pueden adaptarse individualmente a cualquier sistema.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h