Guía lineal monotubo drylin® SET easytube libre de lubricación

  • Peso reducido gracias al aluminio y al plástico
  • Accionamiento: rosca trapezoidal o empinada
  • También disponible sin husillo como sistema de medición con escala
  • Montaje mediante travesaños verticales o de brida
  • Resistente a temperaturas de hasta +50 °C
Unidad lineal con contador de posición y volante manual.

Unidad lineal monotubo SET easytube Ejes monotubo

  • antirrotación sin
  • corrosión con husillo de acero inoxidable
  • Accionamiento: Con husillo de rosca trapezoidal o de hélice alta
Unidad lineal con brida y husillo roscado.

Guía monotubo SET easytube con brida

  • doble brida
  • Ideal para conexión axial
  • brida de plástico robusto
Unidad lineal con accionamiento por husillo y brida.

Guía monotubo SETB easytube con brida

  • Precargado por un lado
  • Brida de aluminio macizo
  • Para ajuste horizontal y vertical
Unidad lineal con escala y marca en el cilindro.

Guía monotubo SETM easytube con incrustación

  • Acristalamiento resistente al enjuague
  • Sujeción sin escalonamientos
  • Disponible con y sin husillo
Unidad lineal con motor y accionamiento roscado para un movimiento axial compacto.

Guía monotubo SETC easytube "light"

  • Guía lineal especialmente ligera
  • También disponible en versión con brida
  • Montaje simplificado

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes

Eje monotubo easytube en máquinas de producción de pañales

Los portacables y cables guiados alrededor de un soporte en una máquina.

Unidad lineal monotubo SET easytube en una máquina formadora, llenadora y selladora de bolsas

Pieza de máquina con un sensor naranja en una instalación de envasado.

Otros ejemplos de aplicación con unidades lineales drylin

Instalación de llenado con componentes industriales y sistemas de conducción en una sala de producción.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos