<font size="7">Para la preparación de pedidos</font><br>Sistema de agarre flexible</font>
Pinza Schunk
  • Qué se necesitaba: Un sistema de agarre flexible compuesto por una pinza paralela y una pinza de vacío que pudiera adaptarse a diferentes geometrías de objetos.
  • Requisitos: Adecuado para espacios de instalación reducidos, rentable, absolutamente libre de lubricación, sin mantenimiento, sin corrosión, larga vida útil, montaje sencillo, robusto, aplicación fiable.
  • Productos utilizados: drylin® R eje de aluminio AWMP, dryspin® trapezoidal lead screw reverse PTGSG, drylin® tuerca de husillo trapezoidal con llaves planas JSRM-172220TR10X2 y JSLM-172220TR10X2, iglidur® J3 cojinete de casquillo J3SM-1012-08, iglidur® J3 cojinete de casquillo con brida J3FM-0304-05, J3FM-0608-06 y J3FM-0810-10
  • Éxito para el cliente: Para conseguir un diseño lo más compacto posible, se sustituyeron los elementos clásicos de la máquina por productos igus® como cojinetes de fricción de plástico, guías y accionamientos de husillo, que además son rentables.

RBTX: el marketplace para la robótica <em>low cost</em>

RBTX
  • Invierta en & y obtenga beneficios: Rápida amortización gracias a la automatización de bajo coste
  • Integración de hardware &: Encuentre la solución robótica adecuada para usted en un abrir y cerrar de ojos
  • Experiencia &  Seguridad Calidad de gama alta de los principales proveedores de robótica & Compatibilidad garantizada

Productos utilizados

VIVE-Medtech
tornillo de inversión

Tuercas
Cojinetes de fricción
Cojinete con valona

Más imágenes de la aplicación

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos