1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: J3FM-0810-10
- Material: iglidur® J3
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- b2 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Excelente resistencia al desgaste a temperatura ambiente
- Muy buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
- Excelentes coeficientes de fricción
- Baja absorción de humedad
- Buena resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
- Excelente resistencia a los productos químicos
- Resistencia a la presión en los bordes
- Protección contra golpes e impactos
- Resistencia a la suciedad y al polvo
iglidur® J3 | El nuevo duradero: especialista en cargas terminal de montaje oscilante y pulsantes
iglidur® J3 es un material con una resistencia al desgaste mejorada en aplicaciones con velocidades elevadas y cargas bajas y medias. La vida útil es hasta un 300 % superior a la del iglidur® J, el duradero material de referencia.
Aplicaciones típicas
Maquinaria de vending
Industria de la impresión
Industria de bebidas
Industria del vidrio
Aviación
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los inserto metálico iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® son insertos metálicos de acoplamiento a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
iglidur® J3 es un material con una resistencia al desgaste mejorada en aplicaciones con velocidades elevadas y cargas bajas y medias. La vida útil es hasta un 300 % superior a la del iglidur® J, el duradero material de referencia.
Aplicaciones típicas
Maquinaria de vending
Industria de la impresión
Industria de bebidas
Industria del vidrio
Aviación
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los inserto metálico iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® son insertos metálicos de acoplamiento a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?