drylin® SAWC Módulos lineales para espacios de instalación reducidos

Diseño corto con motor de husillo

  • Tipo compacto y corto gracias al uso de motores de husillo E drylin®
  • Relación optimizada entre la longitud útil y la longitud total (hasta 70 mm en comparación con la serie SAW)
  • Comportamiento de marcha mejorado
  • Ahorro de espacio y ligereza
  • 2 tamaños

Servicios

Descargar datos del catálogo

Catálogo

Solicite un presupuesto

Enviar una consulta

Configurador online gratuito

Configurador online

Los tamaños de la serie SAWC

Módulo lineal de husillo drylin SAWC de igus
  • Longitud máxima de carrera: 300 mm
  • Longitud de la corredera: 50 mm
  • Estad. máx. Capacidad de carga
    • axial: 100 N
    • radial 200 N
Módulo lineal de husillo drylin SAWC de igus
  • Longitud máxima de carrera: 500 mm
  • Longitud de carro: 69 mm
  • Estad. máx. Capacidad de carga
    • axial: 500 N
    • radial 2000 N
Dimensiones del SAWC

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos