Patines híbridos con ruedas drylin®

Dos sistemas, un objetivo

En esta página web encontrará:

Componentes de los patines híbridos con ruedas

Guía lineal híbrida
  • WSR-10-120
  • Sin corrosión gracias al revestimiento anodizado transparente
  • Para montaje lateral directamente en la pared
Patín híbrido con una rueda WJRM-31-10
  • WJRM-31-10 & WJRM-41-10
  • Serie WWRY ampliable a un carro lineal completo incorporando una placa metálica
  • Económico gracias a la carcasa de fundición inyectada de cinc
drylin® W carro híbrido WWR-31
  • WWR-31-10-120-10, 15 & 20
  • Diseño redondo
  • Material del elemento deslizante: iglidur® J
  • Material: fundición inyectada de cinc
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Vídeos de patines híbridos con ruedas

Imagen explicativa del sistema
Imagen explicativa del sistema

¿Qué son los patines híbridos con ruedas?

Pida al mismo tiempo la placa correspondiente: WWYR

Placa de montaje WWYR
  • Disponible en cualquier tamaño y varias anchuras
  • Aluminio anodizado resistente a la corrosión
  • Diversas combinaciones de elementos deslizantes, patines híbridos y carros lineales, también con freno manual
  • Combinación personalizada de patín híbrido con ruedas y placa metálica, también disponible premontada
  • Compatible con toda la gama de elementos deslizantes drylin®

Ejemplos de aplicación del sistema lineal seleccionado

banner_de_hilo_diamantado_móvil

Sierra de hilo diamantado móvil

Leer artículo
Velolift

Max Velolift

Leer artículo
Fiedler

Vehículos municipales

Leer artículo
banner

SLIDE

Leer artículo

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos