Cambiar idioma :

La tecnología lineal drylin®, exenta de lubricación y mantenimiento, es el camino directo a su destino. ¿Busca guías lineales disponibles en stock? ¿Funcionalidad incluso en entornos extremos? ¿Cumplimiento de altos estándares de higiene como la conformidad con la FDA? ¿Funcionamiento lento, rápido o silencioso? Y todo ello de la forma más directa... sin paradas imprevistas, paradas para mantenimiento ni paradas para lubricación.
Con las guías lineales drylin® los sistemas siempre están en funcionamiento. En condiciones de calor, frío o humedad. Además, son extremadamente resistentes a la suciedad y duraderas, incluso en entornos de limpieza intensiva. drylin® es la alternativa limpia y deslizante a los sistemas de guiado lineal de recirculación de bolas. No más paradas, llegue más rápido a su destino... Apueste por la vía sin lubricación.
drylin® T - Serie 01
drylin® T: Serie 04/14 en miniatura
drylin® W serie T15/T20 en aluminio
drylin® W serie T15/T20
Guía lineal con eje cilíndrico drylin® R
Las guías drylin® T son idénticas en cuanto a dimensiones de conexión y perforación
INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

Simplemente pida la guía en el tamaño, longitud y con el carro que desee, y le proporcionaremos muestras gratuitas para su máquina. Solo tiene que seleccionar la muestra con unos pocos clics y la recibirá al cabo de pocos días laborables.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h