Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Comparación de desgaste de iglidur® L500 y cojinete sinterizado

Especialmente diseñado para movimientos rápidos y continuos con cargas reducidas, el material iglidur® L500 también resulta idóneo para aplicaciones con ventiladores y motores eléctricos.
 
El recién desarrollado iglidur® L500 fue comparado con un cojinete sinterizado en el laboratorio de igus®. El objetivo era determinar el coeficiente de desgaste a distintas velocidades de deslizamiento.
 
La comparación del desgaste se realizó con los siguientes parámetros:

Desgaste rotacional comparado con el cf53

P = 0,25 MPa

T = 23 °C

Duración = 24 h

Cojinete de fricción: iglidur® L500, cojinete sinterizado


 
Comparación de desgaste de iglidur® L500 y cojinete sinterizado Resultado de la prueba de desgaste: cojinete sinterizado comparado con iglidur® L500
eje x: Velocidad de deslizamiento (m/s)
Eje y: Coeficiente de desgaste (µm/km
) Naranja: iglidur® L500
Gris: Cojinete sinterizado

Resultado:

El coeficiente de desgaste más bajo fue alcanzado por el cojinete iglidur® L500 en todas las
velocidades de deslizamiento probadas.

Más información:

Ahora puede pedir el ganador de la prueba:


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.