Cambiar idioma :

Cojinetes iglidur G especiales con ranura y muelle en válvulas de disco Nocado
Nocado GmbH es un fabricante internacional de racores, válvulas y componentes de acero inoxidable y materiales especiales. Entre sus productos también se incluyen válvulas de disco, que Nocado fabrica para su uso en la industria alimentaria y de bebidas. Dado que las válvulas han sido desarrolladas para funcionar durante años de forma segura, económica y con poco mantenimiento, Nocado exige mucho de la calidad de cada uno de sus componentes.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h