Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

iglidur® L350: Nuevo material para ventiladores, extractores de aire y motores de electrodomésticos

Con iglidur® L350, igus® ha desarrollado un material extremadamente duradero que, gracias a sus coeficientes de fricción y desgaste, es ideal para su uso en motores eléctricos, ventiladores y electrodomésticos. Entre otras cosas, se probó el coeficiente de fricción y el grado de desgaste rotativo en un banco de pruebas de alta velocidad. En la prueba, el nuevo material se probó y se comparó con los cojinetes de fricción metálicos y plásticos clásicos. Desarrollado para obtener óptimos coeficientes de fricción y desgaste a velocidades de 1,5 m/s y superiores, iglidur® L350 supera considerablemente a los cojinetes de la competencia en aplicaciones de rotación rápida. Con un precio un 50% menor en comparación con el iglidur® L500, también es una alternativa significativamente más rentable.

Coeficiente de fricción en rotación aproximadamente Cf53

P = 0,5 MPa, T = 23 °C

Coeficiente de fricción de iglidur® L350 A = coeficiente de fricción y B = velocidad (m/s)
 
C = cojinete de fricción de latón sinterizado y D = iglidur® L350 y E = iglidur® L500

Desgaste por rotación aproximadamente Cf53

P = 0,25 MPa, T = 23 °C

Prueba de desgaste de iglidur® L350 A = iglidur® J y B = cojinete de fricción de latón sinterizado y C = iglidur® L350 e iglidur® L500

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania Vista general iglidur®

Cojinetes de deslizamiento iglidur® - Vista general

Laboratorio de pruebas para cojinetes

Se realizan más de 135 billones de pruebas de movimiento al año en el laboratorio de pruebas para cojinetes.

listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.