Cambiar idioma :
Propiedades de los materiales
Especificación general
Unidad
iglidur®® K
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,52
Color
amarillo-beige
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
0,1
DIN 53495
Absorción total de humedad máx.
en peso
0,6
Coeficiente de fricción de deslizamiento, dinámico, contra acero
µ
0,06 - 0,21
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,30
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
3.500
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
80
DIN 53452
Resistencia a la compresión
MPa
60
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
50
Dureza Shore D
72
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+170
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+240
Temperatura de aplicación inferior
°C
-40
conductividad térmica
W/m x K
0,25
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a 23°C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53752
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabla 01: Propiedades del material

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes de deslizamiento iglidur® K con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
iglidur® K se caracteriza por un buen comportamiento frente al desgaste con baja absorción de humedad y buenas especificaciones térmicas y mecánicas. Esto hace que su gama de aplicaciones sea muy universal.

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (60 MPa a 20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificaciones mecánicas
La resistencia a la compresión de los cojinetes de deslizamiento iglidur® K disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama 02 ilustra esta correlación. La presión superficial máxima recomendada representa un valor mecánico característico del material; no se pueden extraer conclusiones sobre la tribología a partir de él.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® K bajo carga radial. Bajo la presión superficial máxima recomendada de 50 MPa, la deformación es inferior al 3 %. La posible deformación plástica depende, entre otras cosas, de la duración del impacto.
La fricción y el desgaste también dependen en gran medida de la superficie de contacto. Los ejes demasiado lisos aumentan tanto el coeficiente de fricción como el desgaste del cojinete. iglidur® K se adapta mejor a una superficie rectificada con un acabado superficial medio Ra = 0,15-0,20 μm.diagrama. 06 muestra una ampliación de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje que se llevaron a cabo con cojinetes de deslizamiento iglidur® K. En este contexto, es importante señalar que la dureza recomendada del eje aumenta con el aumento de las cargas. Los ejes "blandos" tienden a desgastarse y, por lo tanto, aumentan el desgaste del sistema completo si la carga supera los 2 MPa. La comparación de los movimientos giratorios y basculantes muestra que el desgaste es casi idéntico hasta una carga de 5 MPa. Cuanto mayor es la carga, mayor es la diferencia (diagrama.07).

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h