Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® AB
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,11
DIN EN ISO 1183-1
Color
amarillo
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
0,8
ISO 175
Absorción total de humedad máx.
en peso
1,6
ISO 62
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, contra acero
µ
0,18 - 0,31
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,25
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
1.850
DIN EN ISO 178
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
50
DIN EN ISO 178
Resistencia a la compresión
MPa
40
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
25
Dureza Shore D
70
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+70
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+140
Temperatura de aplicación inferior
°C
-40
conductividad térmica
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a +23°C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabla 01: Datos del material

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® AB con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
iglidur® AB fue desarrollado especialmente para aplicaciones en áreas con altos requisitos de higiene. Dichas aplicaciones suelen implicar rótulas accionadas manualmente (puertas, mobiliario médico, etc.). "El material reduce la carga de gérmenes en el espacio entre cojinetes, pero -como todos los materiales antibacterianos" - no sustituye a las medidas de higiene adecuadas.

Diagrama 02: Presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (60 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificaciones mecánicas
La resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® AB disminuye con el aumento de la temperatura. La presión superficial máxima recomendada es un parámetro mecánico del material. No se pueden extraer conclusiones sobre la tribología.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® AB bajo carga radial. La posible deformación plástica depende, entre otras cosas, de la duración de la carga.
La fricción y el desgaste también dependen en gran medida de la contraparte. Los ejes demasiado lisos aumentan tanto el coeficiente de rozamiento como el desgaste del cojinete.diagrama. 06 muestra una ampliación de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje. Al girar con una carga de 1 MPa, el desgaste de todos los ejes ensayados es muy similar. Sólo los ejes de aluminio anodizado duro presentan un desgaste notablemente mayor. La tasa de desgaste en giro y rotación con carga creciente también es muy parecida con parámetros por lo demás idénticos, como se muestra en el diagrama 07.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h