Línea de llenado para yogur: Diseño higiénico con cojinetes lisos de plástico

Fabricante de sistemas de llenado miromatic utiliza el kit de construcción igus

Perfil

  • Qué se necesitaba: casquillos de cojinete iglidurJ, guías lineales drylin R, rótulas igubal, cojinetes dedeslizamiento iglidur J, cadenas portacables
  • Requisitos: Alta disponibilidad en funcionamiento 24/7, requisitos de higiene muy elevados, resistencia al menos a la limpieza diaria (agentes de limpieza agresivos, vapor caliente, alta presión), sin lubricantes, aprobación FDA.
  • Industria: Industria de bebidas, plantas embotelladoras
  • Éxito para el cliente: Nuestros rodamientos no requieren mantenimiento y no se desgastan. También hay materiales poliméricos que se han desarrollado especialmente para maquinaria de procesamiento de alimentos y cuentan con las homologaciones correspondientes. Por estos motivos, los diseñadores de miromatic llevan más de diez años utilizando una amplia gama de nuestros cojinetes lisos.
Sistema de llenado de Miromatic

Problema

Solución

Imagen 1: Clasificación de contenedores - Los Cojinetes iglidur J garantizan un guiado preciso en la carrera lineal.

Figura 2: La separación de la tapa se realiza mediante guías lineales drylin R. Estos cojinetes de alojamiento constan de dos piezas y simplifican así el montaje de los sistemas.

Imagen 3: Los husillos se montan en cojinetes esféricos igubales para compensar las desalineaciones.

Foto 4: Vista detallada del cojinete esférico igubal como soporte de los tornillos de cabeza

Figura 5: El ajuste de altura de la estación de llenado se realiza en la carrera lineal vertical con cojinetes de deslizamiento iglidur J. Una de nuestras cadenas portacables de plástico garantiza un guiado seguro de los cables.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos