Desgaste mínimo, higiene máxima: Cojinetes lisos y lineales en líneas de llenado

Tecnología de cojinetes autolubricantes en sistemas de llenado de bebidas de Küppersbusch GmbH

Perfil

  • Qué se necesitaba: drylin® -rosca trapezoidal, igubal ® clips rótula , drylin® R cojinete con brida, láminasdeslizantes Tribo-Tape, drylin® guíasde carril en T, iglidur ® cojinete con brida
  • Requisitos: Todos los cojinetes giratorios y lineales deben ser fáciles de limpiar y alcanzar una larga vida útil. Por razones de higiene, no deben necesitar ningún lubricante externo, y los materiales deben ser conformes con la FDA para las piezas que entran en contacto con el producto.
  • Sector: Envasado, industria
  • de bebidas Éxito para el cliente: La gama de rodamientos ofrece componentes para todos los requisitos: Los rodamientos fabricados con polímeros de alto rendimiento no necesitan lubricantes, prácticamente no se desgastan y cumplen la normativa de la FDA. Esto significa que los usuarios de los sistemas Küppersbusch sólo necesitan un mantenimiento mínimo.
Sistema de llenado de bebidas

Problema

Solución

Imagen 1: Küppersbusch suele utilizar el husillo drylin® con tuercas de brida para ajustar la altura y el formato.

Figura 2: Tres puntos de apoyo forman un sistema de guía. Lámina de cojinete deslizante a izquierda y derecha para el cojinete del eje, husillo y tuerca de husillo en el centro para el accionamiento.

Figura 3: Montaje fácil del motor con rótula autoalineable en uso: igubal® Clips.

Imagen 4: Visualmente perfecto, de baja fricción y duradero: Cojinete de brida drylin® R con adaptador de aluminio en combinación con los ejes a juego.

Figura 5: iglidur® Tribo-Tape (fabricada con el material iglidur® B160) a la salida de la mesa giratoria de una planta embotelladora.

Figura 6: Conforme a la FDA y químicamente resistente: collarín iglidur® apoyado en los puentes de centrado de los tubos de llenado.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos