Cambiar idioma :
La rotación de una unidad de soporte de rueda de la posición horizontal a la vertical se realiza a través de dos ejes pivotantes. Wittenbauer GmbH utiliza cojinetes de deslizamiento de plástico iglidur® (QSM-2023-30, GFM-3034-26). Desde su instalación, el sistema de manipulación de los portarruedas ha estado en uso diario en el cliente sin ningún problema. Gracias al eje giratorio de marcha suave, el operario no tiene ningún problema para girar la unidad de portarruedas.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h