Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)
Nuevos tamaños de husillos

De funcionamiento suave, silenciosos y de larga duración

Nuevos tamaños dryspin®: ampliación de la gama de productos de roscas deslizantes y de paso largo

Los husillos helicoidales forman parte de la gama dryspin®, desarrollada para aplicaciones rápidas y muy eficaces. Estos componentes están disponibles en una variedad de roscas que van de DS4x2,4 a DS18x100. La gama de husillos también ofrece pasos pequeños con las conocidas ventajas de dryspin®.

Funcionamiento silencioso y sin vibraciones 
► Mecanizado de husillos online sin necesidad de conocimientos previos de CAD
► Vida útil de los husillos calculable online
► Longitud deseada sin desperdicios
► Hasta un 30% más de vida útil gracias a la asimetría de la rosca
 
Descúbralos en la tienda online

Ahorro con husillos: datos técnicos y gama de productos [mm]

Todos los husillos dryspin® se pueden mecanizar a medida. Configúrelo online o envíenos su plano y le facilitaremos rápidamente un presupuesto.
Referencia
Rosca
d1 (-0,1)
d3 (-0,1)
P
L máx.
Peso (kg)
Número de engranajes
Ángulo de paso (º)
DST-LS-8x2-R-□-ES
DS8x2
8
5,80 (-0,05)
2
1.000
0,40
1
4,55
DST-LS-10x2-L-□-ES
DS10x2
10
7,87
2
3.000
0,62
1
3,64
DST-LS-20x50-L-□-ES
DS20x50
20
15,6
50
3.000
2,48
8
38,51
□ = Longitud libremente seleccionable

 Funcionamiento silencioso gracias a la geometría de los dientes redondeados y mayor vida útil gracias a la asimetría
 Hasta un 30% más de vida útil gracias a la asimetría de las roscas
 Serie de pruebas en curso en el laboratorio de pruebas de igus® 
 Funcionamiento sin lubricación y fácil limpieza gracias al acero inoxidable AISI 304 libre de corrosión

Los nuevos tamaños de los husillos dryspin® de un vistazo



Otros datos importantes:


Geometría de la rosca dryspin®

Alternativa superior a las roscas trapezoidales: con funcionamiento suave y baja vibración

¿Qué son los conjuntos de tuerca y husillo y qué entiendo por ellos?
Los conjuntos de tuerca y husillo forman parte de la tecnología de accionamiento y, a grandes rasgos, describe la conversión repetitiva de un movimiento giratorio en un movimiento de traslación dentro de ciclos regulares. La tecnología dryspin® fue patentada en 2014 por el equipo de desarrollo de tecnología dryspin® de igus®. A la hora de crear esta innovación, se hizo especial hincapié en aumentar la vida útil y mejorar la eficiencia de los sistemas. La gama de productos dryspin® incluye husillos helicoidales de acero inoxidable o aluminio y las tuercas correspondientes fabricadas con polímeros de alto rendimiento de igus®. Están disponibles en un rango de paso que va desde 1 mm hasta 100 mm. La geometría de rosca dryspin® es una extensión de las tecnologías de rosca convencionales, como las roscas métricas y trapezoidales. A diferencia de las geometrías de rosca convencionales, dryspin® es superior y presenta múltiples ventajas

Ventajas de la geometría dryspin®:
A diferencia de una rosca métrica o trapezoidal, la rosca helicoidal dispone de un paso mayor. De este modo, con una rotación del husillo se realiza un avance lineal significativamente mayor. dryspin® ofrece una mejor eficiencia gracias a las especificaciones y geometrías adaptadas a la tuerca de plástico y al husillo. Se alcanzan eficiencias de hasta el 82% y se logra una vida útil más larga en comparación con los sistemas de husillo de metal. En combinación con una tuerca de igus®, es posible un funcionamiento limpio y seco, evitando la acumulación de polvo y suciedad.

¡Hemos comprobado su rendimiento!
La geometría dryspin® es una excelente alternativa a las roscas trapezoidales convencionales. Las especificaciones y geometrías de nuestra tecnología dryspin®, que se adaptan a la tuerca de plástico y al husillo iglidur®, garantizan las conocidas ventajas: tolerancias de fabricación más estrictas, geometría de dientes redondeada, ángulo de flanco optimizado y la asimetría ideal para tuercas de plástico en comparación con DIN 103. Nuestras dimensiones son adecuadas para la sustitución 1:1 de los siguientes tamaños: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 y DS18x4.

Tolerancias de fabricación tres veces más estrictas
Las roscas trapezoidales según DIN103 (TR18x4) tienen tolerancias de hasta -0,3 mm en el diámetro exterior. Una holgura radial excesiva puede provocar ruidos y vibraciones. Nuestra tecnología dryspin® garantiza una tolerancia máxima de -0,1 mm con el mismo diámetro e idéntico paso. Mejoramos la tolerancia del diámetro exterior en un factor de tres y, por lo tanto, optimizamos el funcionamiento suave y la precisión, especialmente a altas velocidades.

Funcionamiento silencioso y sin vibraciones, y velocidades más altas gracias a los flancos de dientes redondeados de la geometría de rosca dryspin®
Debido a los flancos de dientes redondeados y a las tolerancias de fabricación más estrictas de la geometría de rosca dryspin®, se reduce la posible superficie de contacto que causa ruido entre la tuerca del husillo y el husillo. La explicación radica en que, a mayor superficie de contacto, más vibraciones y, por tanto, más ruido. Esto significa que se pueden lograr velocidades de desplazamiento más altas sin causar el ruido correspondiente.

Hasta un 30% más de vida útil gracias a la asimetría de las roscas
Debido a los espacios más grandes entre los pasos de rosca dryspin® individuales, la rosca se adapta idealmente a las especificaciones de los polímeros de alto rendimiento igus® libres de lubricación. La proporción de plástico tribológicamente optimizado presente en cada paso de rosca se multiplica por 1,3. La elección de un material resistente al desgaste y el consiguiente aumento de los niveles de eficiencia proporcionan una vida útil 5 veces mayor a la de las rocas de geometría estándar.
Ver los informes de pruebas

Pruebe usted mismo la tecnología dryspin®

Con una muestra de un conjunto de tuerca y husillo gratuito

Tener una muestra real en las manos es importante para obtener una impresión completa del componente. Por esta razón, estaremos encantados de enviarte una muestra de nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin. Hemos resumido todas las características y ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo dryspin en esta muestra para usted. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna duda, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Solicite aquí una muestra gratuita


Envíe un formulario de contacto:

Formulario de contacto
Formulario de contacto

Obtenga más información:

Imagen USP
Páginas sobre dryspin



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.