Ampliación del programa de tuercas roscadas semiacabadas

Nuevo dryspin® Dimensiones DS32X5-RH y DS6.35X25.4-LH

Nuevos tamaños de tuerca
  • Funcionamiento más suave gracias a tolerancias de fabricación más estrictas y geometría del diente redondeada de serie
  • Hasta un 50,9% más baratas en comparación con las tuercas de rosca deslizante metálicas
  • Hasta un 25% menos de desgaste en comparación con POM+PTFE (dimensión 10X3) Ver informe de prueba aquí
  • Sin grasa ni aceite en el accionamiento del tornillo y uso duradero gracias a la asimetría patentada
  • La vida útil de los husillos puede calcularse en línea

Con autolubricación de alta eficacia: gama de productos [mm]

Tipo Referencia Roscad1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
Tuercas cilíndricas DST-□SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
Tuercas cilíndricas DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46,3514---13--
Tuercas con valonaDST-□FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
Tuercas con valonaDST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,2155-
Tuerca con valona con plano antigiro DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,215513

Las nuevas dimensiones de los husillos roscados dryspin® de un vistazo

Más información importante:

Las dimensiones de los accionamientos de husillo Dryspin

  • Diámetros de 4 a 50 mm y pasos de 0,5 a 100 mm
  • Más de 5.000 variantes en el programa estándar
  • Gran variedad de materiales y tipos
  • Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle en la selección
Tamaños

¿Está buscando los husillos adecuados?

  • 100% resistente a la corrosión
  • Silencioso gracias a la geometría de la rosca
  • Hasta un 30% más de vida útil
Husillos compatibles

La alternativa a los husillos trapezoidales convencionales

  • Silencio y eliminación de vibraciones gracias a los dientes redondeados
  • Mayor vida útil gracias a la asimetría
  • Mayor eficacia gracias a los ángulos de flanco optimizados
  • 100 % libre de corrosión, autoblocante y muchas otras ventajas
16x5

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos