Motores eléctricos en un banner de entrega en 24 horas.

Motores eléctricos drylin® E

Listos para enviar en 24 horas

Automatización con motores paso a paso, motores DC y motores EC/BLDC

Encoder rotativo con eje y dos conexiones, recortado.

Motores paso a paso

  • Potentes en 5 tamaños
  • Motores con conector métrico o cables trenzados
  • Seguridad con encoder y freno
  • Con eje de motor aplanado (D-Cut) para mayor antigiro
Motor eléctrico compacto con carcasa metálica y eje saliente.

Motores de CC

  • También disponibles con carcasa protectora
  • Pares de 0,1 a 1,8 Nm
  • Velocidades de hasta 440rpm
  • Con eje de motor aplanado (D-Cut) para una mayor capacidad antirrotación
Servomotor MOT-EC-56-C-I-A-FRONT con conector y conexión de cable.

Motores EC/BLDC

  • Con Hall y encoder
  • Tamaños NEMA: 17, 23 y 34
  • Prácticamente sin desgaste
  • Velocidades muy altas
  • Más rentables que los servomotores convencionales
Motor paso a paso compacto con brida frontal y conector enchufable.

Motores paso a paso de husillo

  • 3 tamaños con par de retención 0,1-2Nm
  • 7 tipos de husillos con pasos de 0,8-50 mm
  • Tuercas de husillo disponibles
  • El husillo puede fijarse por ambos lados para motores paso a paso sin encoder
Motor eléctrico con brida y dos conexiones.

Motor paso a paso con protección IP68 contra el agua

  • Tamaño de instalación: NEMA23/dimensión de brida 56mm
  • Clase de protección - carcasa del motor IP68 (10m)
  • Par de retención: 1,30Nm
  • Corriente nominal: 4,20A
  • Conexión del motor: Caja de bornes
Motorreductor compacto con carcasa metálica y cables conectados.

Motor de corriente continua con engranaje helicoidal

  • Con estriado
  • Ahorra espacio & silencioso
  • Pares de 0,75Nm a 2,00Nm
  • Velocidades hasta 350rpm
  • Codificador de posición incluido

¿Por qué elegir los motores drylin® E?

Listos para enviar en 24 h

Gran stock disponible

Larga vida útil

Gama de productos disponibles a largo plazo

Entrega desde 1, sin pedido mínimo.

Sin pedido mínimo

100% testados

Buscador de productos drylin® E

Motor y engranajes como símbolo del buscador de productos y el asesoramiento experto.

Para motores eléctricos

Símbolo de engranajes para tecnología de accionamiento.

Para actuadores lineales eléctricos

Para motores de husillo

Nuestros servicios

Sistemas de control de motores drylin E

  • Rápida puesta en marcha
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva
  • Compatible con sistemas de control industriales
  • Para todos los ejes lineales drylin
Información sobre sistemas de control de motores

Programas de muestra drylin E

  • Descarga de programas con programa maestro/control & parametrización dryve
  • Compatible con fabricantes industriales (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible con ordenadores monoplaca/placas de desarrollo comunes
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Más información

Ejemplos de aplicaciones con motores igus

Posicionamiento en el laboratorio de aplicaciones láser

Sistema de posicionamiento drylin bajo un cabezal de medición con cojinete de precisión.

Escáner de rayos X XXL

Instalación de rayos X para el control de calidad de productos en una sala de pruebas.

Techo de espejos motorizado compuesto por 120 espejos

Vista de una exposición moderna con techo espejado e iluminación azul.

Movimiento suave en el banco de pruebas de sensores

Banco de pruebas para microelectrónica con cabezal de prueba de sensor, drylin ZLW y e-chain de igus.

Más ejemplos de aplicación

Casquillos lisos en aplicaciones industriales para maquinaria de construcción, aerogeneradores y plantas de producción.

Esto también podría interesarle

Dos reductores igus con brida y eje.

Reductores para motores drylin® E

  • Reductor planetario para motores paso a paso igus NEMA 23 y 34
  • Mayor par del motor
  • Mayor par de retención de un freno
  • Dos tamaños de instalación
  • Relaciones de reducción de 3 & 5 disponibles
Dos mitades de acoplamiento para un acoplamiento de ejes sobre fondo blanco.

Acoplamientos de mordaza drylin® E

  • Con carcasa cuadrada o redonda
  • 20 versiones en stock
  • Amortiguación de vibraciones & enchufable
  • Gama de temperaturas de -30°C a +100°C
Fuente de alimentación drylin E NDR-240-48 de Mean Well con etiqueta frontal azul y carcasa metálica.

Fuentes de alimentación conmutadas drylin® E

  • 8 versiones en la tienda online
  • Potencia nominal de 75 - 960 W
  • Listo para enviar en 24h
  • Adecuado para controles de motor igus
Colección de cables motek con cuatro cables de motor y distintos conectores.

drylin E cables de motor

  • Longitudes de 3 m, 5 m, 10 m o 20 m
  • Diferentes materiales exteriores
  • Conectores rectos y acodados
  • Disponibles en stock

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos