My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

autoglide 5 - Sistema de transmisión de energía y datos instalado en una hora

autoglide 5 - Cadenas portacables con cable de acero para el guiado por el suelo

Ahorre el 88% de tiempo de montaje con la cadena portacables económica para los sistemas intralogísticos y de grúas

El sistema autoglide 5 de igus® transmite energía, datos, líquidos y aire de forma segura y casi sin necesidad de mantenimiento en un solo sistema, a un precio económico.
 
Información técnica:

Carrera Velocidad Ruido
durante el funcionamiento
80 m 4 m/s 63dB(A)
a 2 m/s
 


Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Suministro de energía, datos, aire y fluidos desde UN solo sistema
  • Puede ahorrar dos sistemas o más para transmitir datos
  • velocidad a 4 m/s
  • recorrido de 80 m
  • Funcionamiento silencioso: 63db(A) a 2 m/s
  • Un 50% del suelo queda libre, sin necesidad de carril de guiado

Reducción de costes

Reducción de costes

  • Tiempo de montaje hasta un 88% más bajo que en el caso de la solución estándar con carriles de guiado
  • A partir de 49 €/m listo para usar. Sistema que consta de una cadena portacables 2400.07AG.075.0, un cable guía de acero, un cable de bus confeccionado y 5 cables unipolares de 6 mm²
  • Disponible como sistema confeccionado con cables, tubos y conectores
  • Reducción de requerimientos de mantenimiento y limpieza

Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Probado en el laboratorio de igus® y también  instalado por nuestro cliente, Company Beewen GmbH
  • Compatible con otras industrias y aplicaciones: sistemas de almacenamiento y recuperación, grúas de interior, operadores portuarios, instalaciones deportivas, teatros, máquinas herramienta o pórticos lineales

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Un 64% menos de consumo energético para la fabricación de autoglide 5 que una cadena portacables con carril de aluminio y un recorrido de 50 m
  • La cadena portacables puede reciclarse de manera gratuita mediante el programa chainge de igus
  • Encontrará más información sobre la contribución de igus en Plastic2Oil


Componentes adicionales

Elementos resistentes a fuerzas de tensión

Minimiza el ruido de la rueda y hace que el funcionamiento sea más suave

  • Ruido de la rueda minimizado hasta los 3dB(A) a 1 m/s
  • Funcionamiento más silencioso
  • Simplemente insértelo en el soporte de la pista
  • Reacondicionamiento que permite ahorrar tiempo

Puente de extremo fijo

Reduzca la longitud del cable y ahorre costes

  • Posibilidad de alimentación central/inversa de energía
  • Longitud de los cables reducida
  • Ahorre longitud del cable


Gama de producto:


 

Solución completa

(Recorrido: 10-60 m)

1 juego completo está formado por:
 
+ cadena portacables 2400.07AG5
+ piezas individuales AG5 y AG
+ separadores cada 2 eslabones, confeccionado
+ soporte de la guía para AG
+ guía del ramal superior
+ terminales de fijación para el terminal móvil
+ cable de acero
+ unidad de tensado de cables
+ módulo fijo para extremo del carril de guiado
+ instrucciones de montaje

Tienda online

Cadena portacables de dos piezas

Referencia:Altura interiorAnchura interiorRadio de curvatura*** 
2400.05AG5*25 mm57 mm075/100/125/150 mm Hacer una consulta
2600.07AG5*35 mm75 mm075 mm Hacer una consulta
2600.10AG5*35 mm100 mm075 mm Hacer una consulta

 
Cadena portacables de cuatro piezas
 
Referencia:Altura interiorAnchura interiorRadio de curvatura*** 
E4.32.10AG5*32 mm100 mm100/125/150/175/200 mm Hacer una consulta
E4.32.112AG5*32 mm112 mm100 mm Hacer una consulta
E4.32.12AG5*32 mm125 mm100 mm Hacer una consulta
E4.32.15AG5*32 mm150 mm100 mm Hacer una consulta
E4.32.17AG5*32 mm167 mm100 mm Hacer una consulta
E4.32.20AG5*32 mm200 mm100 mm Hacer una consulta
E4.32.262AG5*32 mm262 mm100 mm Hacer una consulta
E4.42.10AG5*42 mm100 mm125 mm Hacer una consulta
E4.42.112AG5*42 mm112 mm125 mm Hacer una consulta
E4.42.12AG5*42 mm125 mm125 mm Hacer una consulta
E4.42.15AG5*42 mm150 mm125 mm Hacer una consulta
E4.42.17AG5*42 mm167 mm125 mm Hacer una consulta
E4.42.20AG5*42 mm200 mm125 mm Hacer una consulta
E4.42.262AG5*42 mm262 mm125 mm Hacer una consulta

 
Cadenas portacables con ruedas
 
Referencia:Altura interiorAnchura interiorRadio de curvatura*** 
P4.32.10AG5*32 mm100 mm150/200 mm Hacer una consulta
P4.32.10AG5*32 mm100 mm150 mm Hacer una consulta
P4.32.112AG5*32 mm112 mm150 mm Hacer una consulta
P4.32.12AG5*32 mm125 mm150 mm Hacer una consulta
P4.32.15AG5*32 mm150 mm150 mm Hacer una consulta
P4.32.17AG5*32 mm167 mm150 mm Hacer una consulta
P4.32.20AG5*32 mm200 mm150 mm Hacer una consulta
P4.32.262AG5*32 mm262 mm150 mm Hacer una consulta
P4.42.10AG5*42 mm100 mm100 mm Hacer una consulta
P4.42.112AG5*42 mm112 mm100 mm Hacer una consulta
P4.42.12AG5*42 mm125 mm100 mm Hacer una consulta
P4.42.15AG5*42 mm150 mm100 mm Hacer una consulta
P4.42.17AG5*42 mm167 mm100 mm Hacer una consulta
P4.42.20AG5*42 mm200 mm100 mm Hacer una consulta
P4.42.262AG5*42 mm262 mm100 mm Hacer una consulta

*Disponible a partir de primavera de 2021
**Disponible en stock
*** Grandes radios de curvatura a petición


Documento técnico: ¿Cadena portacables con guiado de cable de acero como alternativa al carril electrificado?

Hasta ahora, muchos usuarios han confiado en el carril electrificado para suministrar energía a grúas de interior y exterior, trenes eléctricos y sistemas de almacenamiento y recuperación.  Un precio similar al del carril electrificado con ventajas en instalación, modularidad y mantenimiento. autoglide 5 combina lo mejor de los dos mundos. Más información en el documento técnico "Cadena portacables con guiado de cable de acero como alternativa al carril electrificado"

Descargue ahora el documento técnico

Problema del usuario:

Hasta ahora, muchos han confiado en los carriles electrificados para la transmisión de energía y datos en espacios estrechos y compactos y para movimientos rápidos en carriles, como, por ejemplo, en las plantas de almacenamiento y recuperación. Tienen una construcción sencilla y son muy económicos. Su mayor desventaja es que son costosos de mantener, solo pueden ser utilizados para la transmisión de energía como norma general y deben ser limpiados regularmente para evitar fallos de contacto. Además, normalmente solo transmiten energía.

Christian Strauch, encargado industrial para el manejo de materiales, presenta autoglide 5

Sus ventajas al usar autoglide 5:

  • Puede ser fácilmente instalado en el pasillo con una cable de acero o un perfil.
  • Precio económico
  • Requiere un 88% menos tiempo de montaje que al utilizar carriles de aluminio
  • Duradero, libre de mantenimiento y fácil de limpiar
  • Suministro de energía, datos, aire y fluidos desde UN solo sistema
  • velocidad a 4 m/s
  • recorrido de 80 m
  • Funcionamiento silencioso: 63db(A) a 2 m/s
  • El suelo queda libre, sin necesidad de carril de guiado
  • Disponible como sistema confeccionado con cables, tubos y conectores

autoglide 5

¿Cómo funciona?


El cable de acero incluido en la entrega se estira en el suelo. Como alternativa, el guiado también es posible a través de un cable de plástico o un perfil.
La cadena portacables puede desplazarse con seguridad sobre el cable. La parte inferior del eslabón tiene un elemento de guiado en el centro, para que la cadena portacables pueda apoyarse de forma estable sobre el cable metálico. Los componentes de autoglide aseguran la resistencia al desgaste y el preciso enrollado del ramal superior de la cadena.

La instalación del autoglide 5 y la entrevista con la empresa Beewen
Vídeo de la instalación de autoglide 5. Montaje en solo unos pocos pasos.

Instrucciones de instalación

Estas instrucciones de instalación ilustradas le ayudarán a montar el sistema autoglide 5 de manera rápida y correcta.  

Instrucciones de instalación para autoglide 5

autoglide 5 en sistemas de almacenamiento y recuperación

autoglide 5 para gran cantidad de industrias y aplicaciones

El sistema autoglide 5 es interesante para sistemas de almacenamiento y recuperación, cargas pequeñas y otras aplicaciones de manipulación de materiales. Juntos desarrollamos conceptos y prototipos que pueden realizarse de forma eficiente con el diseño modular de autoglide 5, los cables, la amplia gama de cadenas portacables de igus® y nuestra experiencia. ¿Qué parámetros son esenciales para usted? ¿Qué velocidad, llenado o carrera necesita su aplicación? Contacte con nosotros y le ofreceremos la mejor solución para su aplicación, que le ahorre costes y mejore su tecnología.

Solicite autoglide 5 ahora

Preguntas y respuestas

¿En qué tipo de cadena se basa el nuevo sistema Autoglide 5? Se basa en la cadena 2400 con una anchura de 77 mm y un radio de curvatura de 75 mm. Por supuesto, pueden utilizarse otras anchuras y radios de curvatura.
 
¿Cuál es la vida útil del sistema autoglide 5? Como con todas las cadenas portacables, nuestro objetivo es 10 millones de ciclos o 10.000 km. En nuestro laboratorio se siguen realizando pruebas que permiten ofrecer una vida útil garantizada. 
 

¿Se pueden sustituir los travesaños abatibles si se desgastan? Sí, porque los travesaños especiales pueden abrirse con facilidad. De esta forma, pueden sustituirse de forma sencilla.
 
¿Se puede usar también un cable de plástico? Lo estamos probando actualmente.


perfil autoglide 5

Más series autoglide

Soluciones especiales para carreras largas sin carril guía

Resumen de las novedades de las cadenas portacables

Resumen de las novedades 2020 de las cadenas portacables e-chain®

Descubra las novedades 2020 de las cadenas portacables e-chain®

Catálogo de novedades

Catálogo de novedades 2020

Encontrará toda la información sobre los nuevos productos y las ampliaciones de gama en el catálogo.


Ejemplo de aplicación con autoglide




Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h