Ejemplo de aplicación

¿Qué posibilidades ofrecen los materiales iglidur® con alta resistencia a los productos químicos?

  • Alta resistencia al desgaste en condiciones extremas
  • Coeficiente de fricción muy bajo
  • Elevada resistencia a la temperatura y a los productos químicos
Material iglidur® H1
  • Alta resistencia a los productos químicos
  • Gran resistencia al desgaste, especialmente bajo el agua
  • Resistencia a temperaturas entre -40 °C y +200 °C
  • Elevada resistencia a los productos químicos
Material iglidur® H370
  • Alta resistencia a la temperatura y a los agentes químicos
  • Conformidad con los criterios de seguridad contra incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. para interiores de aeronaves
  • Posibilidad de uso bajo el agua
  • Resistencia a temperaturas elevadas
  • Resistencia a productos químicos
Material iglidur® H
  • Alta resistencia al desgaste y a temperaturas de hasta 250 °C
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Resistencia al vapor de agua
  • Buenos coeficiente de fricción y desgaste
Material iglidur® C500
  • Precio económico
  • Posibilidad de uso bajo el agua
  • Resistencia a los productos químicos
  • Resistencia a temperaturas elevadas
Material iglidur® H2

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos