Mesas lineales con husillo drylin® SAW

Dinámica gracias al husillo montado sobre rodamientos de bolas

Configure una mesa lineal con husillo a medida

Configurador de tecnología de accionamiento de igus en un portátil con modelo de producto y vista de componente.
  • Configure, alinee o solicite su módulo lineal desde 1 unidad con los accesorios correspondientes (volante, accionamientos angulares, etc.)
  • Obtenga el precio y el plazo de entrega de su configuración
  • Añada fácilmente su producto al carrito
  • Obtenga informes en formato PDF con listas de piezas, resultados del cálculo de la vida útil y parámetros de la aplicación

Motores paso a paso para husillo drylin E

Motor paso a paso con husillo, brida frontal y conector.
  • 3 tamaños con o sin cable
  • Listos para conectar
  • Con o sin encoder

Módulos lineales drylin® con un clic...

Módulo lineal igus drylin SLW en un portátil, en una página de producto de la tienda online.
  • Con husillo o correa dentada
  • Dos carreras definidas para cada sistema
  • Flexibilidad con husillo mecanizado para funcionamiento manual y eléctrico
    Listos para instalar con sistema de bloqueo, indicador de posición y volante para ajustes rápidos y reproducibles
  • Sin necesidad de complicadas tareas de búsqueda y configuración
  • Reducción del trabajo de diseño, con archivos pdf y CAD disponibles en la tienda online

Accesorios técnicos y elementos de control drylin®

Accesorios para módulo lineal drylin con varios finales de carrera, contadores y piezas de montaje.
  • Accesorios para el posicionamiento manual y el cambio de formato
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso y DC para funcionamiento eléctrico

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes

Configuración especial de medición con módulos lineales

Instalación robótica para una aplicación artística sobre una mesa de trabajo.

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Una impresora 3D construye un gran muro curvo en una obra al aire libre.

Actuadores lineales en un sistema de posicionamiento automatizado

Estación de picking de igus en un entorno de feria o exposición.

Más ejemplos de aplicaciones

Casquillos lisos en aplicaciones industriales para maquinaria de construcción, aerogeneradores y plantas de producción.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos