Cambiar idioma :
Las guías de rodamientos convencionales suelen presentar desventajas mecánicas y económicas en los actuadores lineales. Por ejemplo, su rigidez es muy baja. Son sensibles a momentos laterales y sólo permiten una aceleración limitada. Además, los trabajos de mantenimiento suelen ser largos y costosos. Los sistemas de guiado lineal con elementos de plástico ponen fin a estos problemas y ofrecen al usuario muchas otras ventajas.
... y mucho más.

Todos los sistemas de guías lineales igus, se caracterizan en particular por su diseño sencillo, robustez y construcción compacta, el enfoque de diseño de todo el "LCB". Esto se traduce en una baja masa en movimiento gracias a los patines deslizantes y a la delgada placa de deslizamiento, así como a una amplia base de guiado muy próxima a la carga. Las velocidades pueden alcanzar hasta 8 m/s y es posible una aceleración sin restricciones. Por último, el actuador es muy resistente a los productos químicos y a la corrosión. Pero quizá la ventaja más importante de los sistemas de guiado sea su rentabilidad.
Esto se debe, por un lado, al favorable precio de compra y, por otro, a los mínimos costes de funcionamiento, ya que drylin funciona sin mantenimiento, incluso en entornos difíciles. Al no necesitar lubricación, el guiado no atrae la suciedad y no contamina todo el sistema con fugas de grasa o aceite. Las costosas paradas no planificadas de la máquina son cosa del pasado. Tampoco son necesarias protecciones o rascadores adicionales, lo que reduce el número de componentes que hay que montar y disminuye aún más los costes. Lindemann: "Con nuestros sistemas de guiado de ruedas, hay que preensamblar, montar y ajustar al menos doce ruedas; con el sistema de guiado lineal, solo se necesitan cuatro deslizaderas. Se calcula que el tiempo de trabajo para montar el sistema de guiado lineal se reduce en un 10%." El propio usuario puede cambiar las láminas de deslizamiento en pocos minutos cuando alcanzan el límite de desgaste. Según Lindemann, incluso las soluciones neumáticas y servoneumáticas pueden sustituirse ventajosamente, ya que aquí también es decisiva la mejora de la precisión de posicionado: "Los actuadores con sistemas de guías lineales pueden incluso superar a algunos diseños con motores lineales cuando la precisión no es tan importante como el menor consumo de energía durante los movimientos oscilantes. Esto se debe a que los pesos en movimiento son significativamente menores."
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h