Rodamientos lineales duraderos y sin lubricación para máquinas de corte de alto rendimiento

Cojinetes de polímero para cortadoras con sistema de discos de alta velocidad en la industria alimentaria

Perfil

  • Qué se necesitaba: drylin ® cojinete liso lineal, drylin® guía de eje, drylin® láminas lineales, iglidur®cojinete liso
  • Requisitos: Cargas dinámicas elevadas debido a la alta velocidad del sistema de depósito; funcionamiento continuo; poco desgaste; larga vida útil; las estrictas especificaciones de higiene requerían cojinetes sin lubricación, resistentes a los productos químicos y con baja absorción de humedad.
  • Industria: Embalaje, industria alimentaria
  • Éxito para el cliente: los componentes de cojinetes iglidur® y drylin® presentan bajas propiedades de desgaste y fricción**,** son libres de lubricación y corrosión, así como robustos y económicos
Equipo de corte

Problema

Solución

Avance lineal del soporte de material mediante transmisión por correa dentada sincronizada. La combinación de ejes blandos y láminas lineales drylin® demuestra su eficacia.

Horquilla de depósito para introducir el material cortado. Aquí es donde se utilizan las láminas lineales drylin® y los ejes de precisión.

Cojinete del portapiezas en diseño de horquilla de almacenamiento. El accionamiento tiene lugar mediante cilindros neumáticos para realizar el movimiento pivotante con cojinetes de deslizamiento iglidur® J.

Carrera lineal de la pinza previa para alimentar el material a cortar. Se utilizan ejes de acero inoxidable blando y láminas lineales de la serie JUM-10-40.

Cojinete pivotante del brazo de avance con cojinetes de deslizamiento iglidur® G.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos