Ajuste manual de la holgura de drylin® SHT-PL con precarga

Carro drylin con precarga sobre barras guía y husillo roscado.
  • Absolutamente libre de lubricante
  • Tuerca de husillo trapezoidal precargada, fuerza de precarga: 50 N
  • Juego radial ajustable manualmente y sin escalonamiento
  • Peso reducido gracias al aluminio y al plástico
  • El extremo del husillo con excentricidad permite el accionamiento mediante volante o motor
  • Resistencia térmica hasta +80 °C

Servicios

Descargar datos del catálogo

Solicite un presupuesto

Configurador online gratuito

Dibujo técnico

drylin SHT-PL con precarga, dibujo técnico con cotas y vistas en sección.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos