SHTP econ módulos lineales

Pequeño, ligero, asequible

  • Construcción ligera gracias a la combinación de plástico y aluminio
  • Diseñada para un montaje rápido
  • Rentable gracias al moldeo por inyección y al anodizado transparente

Servicios

Descargar datos del catálogo

Catálogo

Solicite un presupuesto

Enviar una consulta

Configurador online gratuito

Configurador online

Los tamaños de la serie SHT econ

Módulo lineal SHT econ versión en miniatura
  • Versión en miniatura
  • Peso muy reducido
  • Rosca M8
  • Longitud máx. de carrera: 300 mm
  • máx. Capacidad de carga
    • axial 50 N
    • radial 50 N
  • Longitud de la corredera: 45 mm
Módulo lineal drylin SHTP econ
  • Diseño plano y especialmente ligero
  • Ideal para soluciones de varios carros
  • Rosca Tr08x1,5
  • Longitud máx. de carrera: 350 mm
  • máx. Capacidad de carga
    • axial 100 N
    • radial 400 N
  • longitud del carro: 26 mm
Módulo lineal drylin SHTP econ
  • Construcción sólida
  • Rosca Tr10x2
  • Longitud máx. de carrera: 500 mm
  • máx. Capacidad de carga
    • axial 200 N
    • radial 400 N
  • Longitud de la corredera: 30 mm
Módulo lineal econ drylin SHTP-01-12-AWM-FF con función de avance rápido
  • Freno mediante autobloqueo
  • Rosca Tr10x2
  • Longitud máx. de carrera: 500 mm
  • Capacidad de carga máx:
    • axial 200 N
    • radial 400 N
  • Longitud de la corredera: 55 mm

Avance rápido para SHTP-01-12-AWM-FF

Cierre rápido para módulos lineales con husillo
  • Opción para eje lineal de husillo
  • Sólo eficaz para roscas con autobloqueo (rosca trapezoidal)
  • Ajuste rápido soltando la tuerca del husillo - Posicionamiento preciso mediante volante manual sobre el husillo
  • Utilización sólo en posición de montaje horizontal

Configure online un módulo lineal SHTC a medida

Materiales de eje drylin SHTP

Materiales del eje

Módulos lineales con husillo: rosca helicoidal o trapezoidal

Sistema de rosca

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos