Módulos lineales de la serie drylin SLWP econ

Económico y disponible en dos tamaños

  • El programa básico de sistemas lineales de la serie econ
  • Rentabilidad constante gracias a los travesaños y correderas de moldeo por inyección
  • Rentabilidad constante gracias a los perfiles de carril anodizados en plata
  • Configurable con rosca empinada rápida o rosca trapezoidal autoblocante
  • Sin lubricantes ni mantenimiento

Los tamaños de la serie SLWP econ

Módulo lineal SLWP-0630-E
  • Longitud de la corredera: 60 mm
  • Longitud máxima de carrera: 300 mm
  • Diámetro del eje: 5 mm
  • Estado máx. Capacidad de carga
    • axial: 50N
    • radial: 50N
Módulo lineal SLWP-1040
  • Longitud de la corredera: 29 mm
  • Longitud máxima de carrera: 500 mm
  • Diámetro del eje: 8 mm
  • Estado máx. Capacidad de carga
    • axial: 50N
    • radial: 50N

Servicios

Catálogo

Descargar información técnica

Enviar una consulta

Solicite un presupuesto

Configurador online

Configurador online gratuito

Opciones técnicas para la serie SHT

Materiales de los husillos

Material de husillo para módulos lineales drylin

Sistemas de accionamiento eléctrico: motores eléctricos igus®

Motores paso a paso drylin E

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos