Mesas lineales drylin SHTC para altas cargas

shtc
  • Para cargas pesadas de hasta 25.000N
  • Longitud máxima de carrera de 1.500 mm
  • Rosca trapezoidal autoblocante
  • Dos tamaños de instalación

Tamaños de la serie SHTC altas cargas

  • Longitud del carro: 70mm
  • Longitud máx. de carrera: 1.500 mm
  • ø eje cilíndrico: 40mm
  • Para cargas de hasta 16.000N
  • Longitud del carro: 80mm
  • Longitud máx. de carrera: 1.500 mm
  • ø eje cilíndrico: 50mm
  • Para cargas de hasta 25.000N
Autoblocante

Autoblocante

Icono_cargas altas

Cargas altas

varios-carros-SHT-deslizar

Con varios carros

Otros productos y variantes

Módulos lineales drylin SHT de acero inoxidable
  • Resistentes a los productos químicos
  • Extremadamente robustos y sin corrosión
  • Disponible versión conforme a la FDA
Módulos lineales en cruz drylin
  • Alta precisión
  • 100% libre de lubricación
  • Alineación precisa gracias a la producción CNC
Motores paso a paso igus
  • Motores paso a paso NEMA adecuados
  • Otros accesorios (iniciadores, cables de motor)
  • Completamente montado

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos