Cambiar idioma :
Las selladoras de bandejas son máquinas que reúnen y sellan bandejas de plástico con una película superior calentada. Representan, por tanto, un subproceso de los sistemas de formado, llenado y cerrado, en el que tienen lugar las tareas de desenrollado y desviación del film, la estación de sellado y el almacenamiento de la palanca basculante.
Un diseño higiénico sin lubricantes, alta resistencia al desgaste, resistencia química, insensibilidad a la limpieza frecuente y una larga vida útil: La industria alimentaria también establece los más altos estándares para todos los componentes de la máquina en las termoselladoras.
Aquí apoyamos a la industria con nuestros productos innovadores de nuestras carteras de cojinetes iglidur® y drylin®. Demuestran su eficacia, por ejemplo, en la estación de sellado y elevación o para el almacenamiento y la desviación de la película de envasado.

drylin® Los ejes de correa dentada ZLW permiten un posicionamiento rápido y preciso del apilador de brazos en esta termoformadora.
Ir al informe del usuario
drylin® Los ejes de correa dentada ZLW garantizan ajustes de formato precisos en esta máquina para insertar absorbentes en bandejas de plástico.
Ir al informe del usuarioEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h