Cambiar idioma :

Los equipos de los tiendetubos deben soportar las duras condiciones meteorológicas de alta mar y cumplir elevados requisitos de seguridad. Un gran número de cables pesados suministran energía, datos y potencia a la torre, el tensor, los sistemas de soldadura, las grúas de gran tonelaje y los propulsores extensibles del buque. Nuestros sistemas portacables se utilizan con éxito desde hace años para proteger y guiar con seguridad los paquetes de cables. Las cadenas portacables® de la serie E4.1 son resistentes a la corrosión y a las vibraciones y, en comparación, muy ligeras. Su diseño ahorrador de espacio es una gran ventaja para su uso en barcos de trabajo donde el espacio de instalación es limitado.
Lo mismo cabe decir de nuestros módulos giratorios, que se utilizan en grúas giratorias como alternativa a las anillas colectoras. El uso de cadenas portacables en todo el sistema permite reducir los costes de mantenimiento en un 90% en comparación con las anillas colectoras.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h