Ejemplos de aplicaciones de clientes

Estos clientes ya están reduciendo sus costes con las rótulas igubal

Seguidor solar DEGER

Mediante el uso de nuestro rodamiento de pedestal ESQM-120 y el sensor MLD de DEGER en seguidores solares de un eje, se consigue el máximo rendimiento lumínico y un mayor rendimiento energético en comparación con los sistemas rígidos.

Seguidor solar de un eje

Ornitóptero

El águila voladora V3 es tan realista que apenas puede distinguirse de un águila real a distancia. Con una envergadura de 190 cm y una frecuencia de batido de alas de unos 2 a 3 Hz, alcanza una autonomía de vuelo de hasta 26 minutos.

Ornitóptero

igubal® en un sistema de protección solar para fachadas

La empresa francesa Arcora desarrolló un sistema para mover lamas de protección solar en fachadas. Los diseñadores utilizaron cojinetes lisos y rótulas de la serie igubal®, entre otros.

Aletas de protección solar

igubal® en un carrito de bebé

El cochecito JogAlong combina la función de transporte habitual con la actividad deportiva: dispone de palancas de brazos ergonómicas que imitan el balanceo natural de los brazos, por lo que resulta ideal para combinar el entrenamiento de carrera con el paseo del niño.

Cochecito para correr

igubal® en un catamarán

El astillero Recreative Electric Vehicles, del sur de Francia, está construyendo un catamarán eléctrico reciclable en un 80%.

Catamarán

igubal® en un coche de carreras

Estudiantes universitarios de la escudería Arrabona de Hungría están construyendo un coche de carreras especialmente fiable y ligero.

Coche de carreras

igubal® ejemplo de aplicación: carro de inspección para semilleros

Estudiantes del Institut Catholique Des Arts et Métiers francés han desarrollado una solución de automatización para un fabricante de maquinaria agrícola.

Carro de inspección para semilleros

Ejemplo de aplicación igubal Seascape

El galardonado velero Seascape 24 es un pequeño crucero rápido orientado al rendimiento que también puede utilizarse para cruceros de ocio.

Paisaje marino 24

igubal® en un seguidor solar

La empresa Axiom Research Labs de Bangalore ha desarrollado un sistema modular automatizado de seguimiento solar de un eje (sistema SPV) para su uso en tejados y parques solares.

Seguidor solar

Más información

igubal®-tienda

Tienda

Herramienta

Herramienta

Knowledge base

Knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos