Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Nuestros materiales de recubrimiento iglidur están compuestos por polímeros base, fibras, rellenos y lubricantes sólidos. La composición de estos elementos varía de un material a otro con el fin de optimizarlo para el ámbito en el que se va a utilizar.
No existe una cantidad mínima para el recubrimiento de componentes por parte de igus®. Por tanto, puede solicitar el recubrimiento de solo una pieza.
Sí, puede recubrir las piezas usted mismo. En nuestra tienda online encontrará diversos materiales de recubrimiento iglidur disponibles en bolsas de 1 kg, 2 kg y 10 kg. En caso de duda sobre la elección del material o el recubrimiento, puede ponerse en contacto con nuestros expertos.
El material iglidur IC-05 cumple los requisitos de la FDA y la Directiva n. º 10/2011 de la UE en materia de conformidad alimentaria, por lo que puede utilizarse en el sector alimentario, de embotellado o del packaging.