Cambiar idioma :

1 Cuña de lubricación | 2 Eje | 3 Sentido de giro | 4 Carcasa
Un cojinete hidrodinámico es un tipo de cojinete en el que hay un espacio libre mínimo entre el cojinete y el eje. Este espacio se rellena con lubricante. En reposo, el eje también descansa sobre el cojinete.
Cuando el eje empieza a girar, el lubricante entra en la constricción entre el cojinete y el eje y la presión del lubricante aumenta a medida que aumenta la velocidad de rotación. Esto forma una cuña de lubricación debajo del eje, que lo eleva. Como resultado, el cojinete y el eje ya no se tocan y están separados entre sí por una película lubricante.

Bomba de refrigerante con cojinetes hidrodinámicos
Los cojinetes hidrodinámicos se utilizan a menudo en la industria del automóvil, donde se emplean en la gestión térmica. También se utilizan mucho en barcos y turbinas submarinas, ya que ofrecen un rendimiento óptimo cuando funcionan en entornos húmedos. También desempeñan un papel importante en la generación de energía, sobre todo en turbinas eólicas y centrales hidroeléctricas. Además, las rótulas hidrodinámicas se utilizan en maquinaria industrial, como grandes máquinas herramienta y bombas. Su capacidad para soportar grandes cargas con baja fricción los convierte en la opción ideal para estas aplicaciones.

1 Entrada de aceite | 2 Eje | 3 Sentido de giro | 4 Carcasa | 5 Salida de aceite
Un cojinete de fricción hidrostático es un tipo de cojinete en el que se utiliza una bomba para bombear lubricante entre el eje y el cojinete. Por lo tanto, a diferencia de los cojinetes hidrodinámicos, existe una lubricación completa permanente.
Los cojinetes hidrostáticos se utilizan cuando es necesario que el eje funcione en el centro. Sin embargo, dado que el suministro de aceite o la presión del aceite representan un riesgo para la seguridad, generalmente se prefieren los puntos de apoyo hidrodinámicos.

Los cojinetes hidrostáticos se utilizan con frecuencia en máquinas herramienta
Los cojinetes hidrostáticos tienen ámbitos de aplicación similares a los cojinetes de fricción hidrodinámicos. Sin embargo, como tienen una mayor precisión de marcha, suelen utilizarse cuando se requiere un funcionamiento de alta precisión. Por ejemplo, en equipos de medición o máquinas herramienta. Al igual que los cojinetes hidrodinámicos, también se utilizan en la generación de energía. Se utilizan, entre otros, en turbinas y generadores.
igus® ofrece varios cojinetes de plástico adecuados para su uso en lubricación hidrodinámica. Estos se diferencian principalmente en los distintos parámetros de aplicación, como por ejemplo la temperatura o la resistencia química, para los que fueron desarrollados.
Compruebe la calidad de nuestros productos. La caja de muestras iglidur® contiene:
✅ 39 cojinetes de fricción iglidur® de los materiales más importantes
✅ Plantillas para encontrar el material perfecto para su aplicación
✅ Catálogo de tecnología de cojinetes iglidur® con información sobre nuestros cojinetes

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h