Barra deslizante de alta velocidad optimizada para la abrasión

Mejora tecnológica
  • Resistencia a la abrasión 5 veces mayor gracias al material tribológicamente optimizado. Barra deslizante de alta velocidad en comparación con la barra deslizante convencional
  • Para aplicaciones especialmente rápidas y deslizantes
  • Piezas individuales cortas 500 mm, manejo más fácil
  • Nuevos tamaños disponibles para muchos canalones de aluminio súper
Reducción de costes
  • Más duradero al mismo precio
  • Costes de mantenimiento notablemente inferiores
  • Instalación mucho más sencilla gracias a la longitud de 0,5 m en lugar de 2 m
  • Reducción del esfuerzo de diseño gracias al configurador de canales CAD de libre acceso
  • mantenimiento predictivo - opcional con el módulo adicional isense
Testado en el laboratorio de igus®
  • Pruebas deabrasión de la barra deslizante de alta velocidad Las pruebas de abrasión de la barra deslizante de alta velocidad frente a la barra deslizante convencional se llevaron a cabo en el laboratorio de igus®.
Ventaja ecológica
  • 50% de ahorro de peso al pasar de la extrusión al moldeo por inyección
  • Haga reciclar su cadena portacables o cadena de arrastre al final
    de su ciclo de vida en el programa de reciclaje de igus® Chainge®. No importa el fabricante. Recibirá un vale por ello: Chainge® programa de reciclaje
  • igus® apoya la economía circular del plástico e invierte en el reciclaje químico. Más información sobre el tema en: Reciclaje de productos químicos

Ficha técnica

Barra deslizante de alta velocidad

Barra deslizante de alta velocidad con resistencia al desgaste probada

Pruebas de la barra deslizante de alta velocidad

Instrucciones de montaje Barra de deslizamiento High Speed

Quizá también le interese...

Barra deslizante de alta velocidad
Carriles de guiado
Cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos