Sistemas readychain rack sobre carros de transporte en una nave de producción.

El bastidor de transporte de montaje para suministros de energía listos para instalar

Buenas razones para utilizar la estantería readychain®

  • Soportes y tirantes modulares para un ajuste perfecto
  • Telescópico: Posibilidad de ajustar la longitud en cualquier momento
  • Mecanismos de indexación para la posterior fijación de componentes
  • Mover y transportar es un juego de niños gracias a las unidades de desplazamiento especiales
  • Uso sostenible de los recursos: Reutilización de componentes individuales
  • Reducción de los costes de proceso de hasta un 50% en todo el proceso

readychain® luz de cremallera

  • Ahora aún más económico para aplicaciones mucho más pequeñas
  • Posibilidad de adaptación de la gran estantería readychain
  • Adaptación más precisa a las aplicaciones del cliente
  • La mitad de tamaño en la versión ligera: 5 cm x 5 cm
Sistema móvil de cadena portacables sobre un bastidor con ruedas.

readychain® rack - Listo para usar rápidamente

Rack flexible readychain con cables y soportes metálicos en una instalación industrial.

Componentes flexibles

Rack reutilizable con cadenas portacables móviles y flecha naranja como símbolo de reutilización.

Sostenible gracias a su reutilización ilimitada

Vista trasera de una regleta plug-and-play con conexiones de cable.

Plug and play de ajuste preciso

Ruedas de un rack readychain de igus con cables.

Transporte sencillo

Ejemplo de aplicación

Galería: ejemplos de estanterías readychain®

Sistemas de suministro de energía listos para instalar

Cadena portacables con varios cables guiados y conectores.

Cables de accionamiento listos para conectar

Resumen de distintos conectores y extremos de cable igus readycable.

Conectores industriales

Conectores Intercontec en distintas versiones sobre fondo blanco.

Cables vendidos por metros

Varios cables de control chainflex de colores con hilos y conductores expuestos.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos