Cambiar idioma :

Ligero, rápido, gran altura de carrera
¿Cómo se pasan los cables de alimentación y señal en una unidad de almacenamiento y recuperación de contenedores? Con una versión XXL de la guidelok slimline. La tarea era: suministro vertical de energía a grandes RGB en un puerto de contenedores. Entretanto, la guidelok se ha instalado verticalmente con una cadena E4.42, a plena satisfacción del operador.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h