Mesas lineales con husillo de perfil plano drylin® SLT

  • Basada en la guía en miniatura drylin® T sin lubricación
  • Accionamiento mediante rosca trapezoidal o empinada
  • Tipo compacto y plano
  • Carro con ajuste individual del juego
  • Disposición variable del husillo

SLT-BB

  • Diseño muy plano gracias a la disposición lateral del husillo
  • Paso de husillo variable
  • Guía en miniatura ajustable drylin® T
  • Alineación del husillo a izquierda o derecha seleccionable
  • Dos tamaños: SLT-BB-0412 & SLT-BB-0415

SLTP - ahorrado en moldeo por inyección

  • Desarrollado en impresión 3D, fabricado de forma rentable en moldeo por inyección
  • Montaje muy rápido gracias a los pocos componentes
  • Carro con muchas opciones de fijación
Mini eje lineal con husillo roscado y carro.

SLN - Módulos lineales en miniatura

  • Componentes de aluminio y plástico
  • Completamente libres de lubricación
  • Husillo con cojinete de deslizamiento
  • Tipo muy compacto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos