Cambiar idioma :
¿Le interesa una cadena portacables para tender cables y mangueras en máquinas e instalaciones de forma segura, duradera y económica? Aquí tiene 13 consejos que le ayudarán a sacar el máximo partido a su inversión.
Del contenido:
Descárguese ahora gratuitamente 13 consejos. También estamos a su disposición para asesorarle y ayudarle personalmente en cualquier momento.

La longitud de la cadena se calcula del siguiente modo
| Abreviaturas | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| Lk | Longitud de la cadena portacables | [mm] |
| S/2 | Media longitud del recorrido | [mm] |
| K | Adición para el radio de curvatura para calcular la longitud de la cadena portacables | [mm] |
| A | Carril de guiado con barra deslizante | |
| B | Carril de guiado sin barra deslizante | |
| C | Longitud total del carril de guiado |
| Abreviaturas | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| S/2 | Media longitud del recorrido | [mm] |
| S | Recorrido | [mm] |
| R | Radio de curvatura | [mm] |
| H2 | Holgura vertical con el punto móvil rebajado | [mm] |
| K2 | Adición con el punto móvil rebajado | [mm] |
| HRI | Altura interior del carril | [mm] |
| A | Longitud total del carril de guiado | [mm] |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h