Para tubos o mangueras con un diámetro exterior de hasta 137 mm
Apertura en el radio interior o exterior, pivotante en ambos lados
Gran fuerza de sujeción de los travesaños
Estructura modular, por lo que es un producto económico
Con amortiguadores de ruido opcionales
| Variantes de cadena portacables | Referencia | Referencia |
|---|---|---|
| Travesaño extensor en el radio interior y exterior | E4.38L.XXXB48.R.0 E4.48L.XXXB48.R.0 |
Consultar Consultar |
| Travesaños extensores en el radio interior | H4.38L.XXXBZ48.R.0 H4.48L.XXXBZ48.R.0 |
Consultar Consultar |
| Travesaños extensores en el radio exterior | E4.38L.XXXBE48.R.0 E4.48L.XXXBE48.R.0 |
Consultar Consultar |
| Travesaños extensores y travesaños estándar alternados | H4.38L.XXXHB48.R.0 H4.48L.XXXHB48.R.0 |
Consultar Consultar |
| Travesaños extensores y travesaños estándar alternados en el radio interior | E4.38L.XXXHBZ48.R.0 E4.48L.XXXHBZ48.R.0 |
Consultar Consultar |
| Travesaños extensores y travesaños estándar alternados en el radio exterior | E4.38L.XXXHBE48.R.0 E4.48L.XXXHBE48.R.0 |
Consultar Consultar |
Añada la referencia con la anchura necesaria XXX Bi y el radio de curvatura R deseado, por ejemplo, E4.38L.100B48.150.0
Anchuras disponibles:
Bi: 100*, 125*, 137*, 150*, 162*, 175*, 187*, 200*, 212*, 225*, 237*, 250*, 262*, 275, 287, 300*, 312*, 325*, 337*, 350*, 362*, 375*, 387*, 400*, 100, 125, 150, 175
*Disponibles bajo petición
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h