My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

QuickChain. Sistema Experto e-chain® 100 - con buscador de cable

Con el sistema experto e-chain® puede configurar sistemas de cadenas portacables completos para recorridos de cualquier longitud y aplicaciones suspendidas. Con tan solo seleccionar los cables para la distribución interior de su aplicación e introducir los parámetros específicos sobre el entorno, el sistema experto e-chain® le ofrecerá soluciones adecuadas para cadenas portacables y su distribución interna. El sistema experto para cadenas portacables también le indicará la vida útil prevista, le mostrará una lista de componentes, le calculará el precio total y le indicará el plazo de entrega previsto para su configuración. Con este sistema podrá configurar su aplicación de forma rápida, fácil y directa.

Sistema experto e-chain® para cadenas portacables  
Sistema experto e-chain® para cadenas portacables  

Los cables seleccionados a partir de otras herramientas de igus, como el buscador de productos para cables chainflex®, pueden trasladarse al sistema experto e-chain® para configurar cadenas portacables.

Puede utilizar el sistema experto para cadenas portacables si dispone de la opción de «usuario avanzado» y tener acceso a características especiales que no se muestran en la versión de acceso público.

Nueva característica dentro de «usuario avanzado» para la configuración del proceso de trabajo: ahora puede enviar su configuración a un especialista de igus®, quien la comprobará y la aprobará o se la devolverá con comentarios para que la revise.

Ahora también puede calcularse la vida útil de los cables en uso.

Al poder calcularse la vida útil de todo el sistema, las cadenas portacables pueden compararse fácilmente, a la vez que se tienen en cuenta los cables de su interior.

Ahora puede reducir la cantidad de cables flexibles chainflex® y cadenas portacables a escoger a partir de los cables y cadenas portacables guardados en «mygus», lo que le proporcionará una mejor visión general, especialmente útil para configuraciones parecidas con componentes del interior de la cadena similares.

Nuevas series: triflex® TRE.50, E4.31L, E4.38L, E4.48L, R4.31L, R4.38L, R4.48L, etc.


Ahora ya puede completar la configuración de su cadena portacables con un alivio de tensión adecuado. En función del terminal de fijación de la cadena portacables puede escoger entre peines de fijación, abrazaderas y muchas otras soluciones.

Experto en Cadenas Portacables  
 
 
 
 
 
 

Extensión de productos

Ampliación para recorridos largos por el sistema PPDS y por el extremo móvil flotante Si los criterios seleccionados se han puesto correctamente, el sistema es ofrecido como opción suplementaria y puede ser pedido con la configuración.

Acoplamiento al módulo del terminal fijo en guías pasadoras.

Acoplamiento por FTA terminal móvil flotante como opción para aplicaciones deslizantes.

La Cadena portacables torsionable es nueva en el configurador de distribución interior

TRLF en el configurador de distribución interior

Extensión de productos

Extensión mediante la serie twisterband y Easy triflex®

Además, muchas pequeñas optimizaciones, tales como

la expansión de los soportes de montaje, de manera que es posible la selección de un "juego completo incluyendo placas de sujeción", un "juego completo incluyendo placas de sujeción y 10 sujetacables" y un "juego completo"

Agregado de las series 10 y B15 para el tipo de instalación "deslizante"

Selección de los carriles para el tipo de instalación "autosoportada"

Se pueden seleccionar los soportes de montaje para triflex® R

Adopción de los colores RAL de los cables

Extensión de productos

Configure fácilmente la separación interior para tubos RX

Creación rápida y fácil de la separación interior para sistemas de tubos triflex® R y RX. Después de seleccionar los cables pueden añadirse a la sección transversal de la cadena con sólo arrastrar y soltar. El configurador de estanterías crea una lista de piezas de la Cadena Portacable y de los cables incluidos en la configuración . Las configuraciones se pueden guardar y volver a cargar. Toda la configuración se puede ser transferir al carrito de compras mediante un clic.

Configuración interior rápida y fácil

Tiene en cuenta la sección transversal de llenado y el diámetro de cable máximos

Creación de listas de piezas

Averiguación simple y función de pedido

Extensión de productos

Configurador de separaciones internas para triflex® R

Cree rápida y fácilmente la separación interior para los sistemas de triflex® R TRC, TRE y TRL. Dependiendo de los cables seleccionados, estos pueden ser simplemente añadidos a la sección transversal de la cadena arrastrando y soltando. El configurador de la separación interior crea una lista de piezas para la Cadena Portacable y los cables se incluyen en la configuración . Las configuraciones se pueden guardar y volver a cargar. Toda la configuración se puede transferir al carrito de compras mediante un clic.

Configuración interior rápida y fácil

Tiene en cuenta la sección transversal de llenado y el diámetro de cable máximos

Creación de una lista de piezas

Averiguación simple y función de pedido

Ahora también disponible como versión OFF-LINE

Extensión de productos

Además de las muchas pequeñas mejoras introducidas en el sistema Experto para cadena portacable e-chain®, ahora, además, se ha integrado un configurador de divisiones interiores. Con esta extensión de funcionalidades se ha hecho más fácil su uso. Las opciones de distribución interior propuestas por el sistema Experto, pueden adaptarse inmediatamente a los requerimientos especiales de cada usuario.
 
Ahora es posible configurar un sistema completo de cadena portacables e-chain system® con todos sus componentes, tanto para longitudes de carrera cortas como largas y hacerlo todo por completo desde una sola herramienta.
 
Otra de las novedades es que, al final de la configuración, el usuario recibe una lista de componentes para dicha configuración, incluyendo un dibujo de la distribución interior. Además de la cadena portacables e-chain®, la lista de piezas contiene los cables y terminales de montaje adecuados, y en el caso de recorridos largos, también el sistema de carril de guiado. Por otra parte, el sistema Experto puede calcular la vida útil estimada, el precio total de la configuración y el plazo de entrega estimado.
 
Información general de las nuevas funciones:

Integración del configurador de divisiones interiores

ahora también es posible asignar a la distribución interior un cable "personalizado", pudiendo ser éste del tipo mangueras neumáticas e hidráulicas

Función de clasificación de los cables en la distribución interior

Características del cable, tales como la inscripción y la longitud de proyección, se pueden cambiar a posteriori

Distribución asimétrica de los elementos de separación interior en el configurador de divisiones interiores

Crear un documento PDF con la lista de piezas de la configuración

Práctica función de restablecimiento de los contenidos individuales de la configuración

Mostrar el precio total y el plazo de entrega*

Mejora de la vinculación de la herramienta con el carrito de la compra: la lista completa de piezas se puede revisar en el sistema Experto y posteriormente traspasarla al carrito de la compra para hacer el pedido


Propiedades

Configuración completa de los sistemas de suministro de energía con cadena portacables e-chain system®

Cálculo de la vida útil

Mostrar el precio total y el plazo de entrega*

Función para guardar y cargar configuraciones

Enlace a archivos 3D-CAD


* No disponible para todos los productos y no disponible en todos los países

QC  

Extensión de productos

Ahora también puede configurar la cadena portacables e-chain® más sus cables, tal y como si trabajara en equipo

Un sistema móvil de suministro de energía con cadena portacable es un componente complejo que a menudo no es diseñado por un único desarrollador. La nueva función de "trabajo en equipo" del sistema Experto e-chain® creemos que puede servirle de ayuda aquí. Puede utilizar la función de "trabajo en equipo" para enviar a un colega el estado actual de la configuración. La configuración se puede continuar en cualquier momento y ser enviada o devuelta tantas veces como se quiera.

fácil transferencia de la configuraciones de componentes

Configuración completa de los sistemas de suministro de energía con cadena portacables e-chain system®

Cálculo de la vida útil

Mostrar el precio total y el plazo de entrega*

Posibilidad de hacer consultas y pedidos de forma fácil

Ir al sistema Experto e-chain®  
Ahora, con sistema de selección de cable y llenado automático

Cálculo y diseño de cadenas portacables para aplicaciones autosoportadas, deslizantes o colgando, en breve presentaremos más tipos de aplicaciones

Después de introducir la longitud de carrera, la velocidad, la aceleración y la carga adicional, el sistema Experto e-chain® propone la cadena portacable más adecuada para su aplicación

con el buscador integrado de cable chainflex®, configure cables "personalizados" e introduzca cargas adicionales

En el apartado "diseño y medio ambiente", puede dar más detalles en cuanto a las condiciones ambientales que tendrá que soportar la cadena, tales como, productos químicos, suciedad, temperatura…

El nuevo módulo de optimización de errores... proporciona consejos para encontrar la cadena portacable e-chain® más adecuada incluso para aplicaciones difíciles

Con calculador de vida útil integrado, tanto para aplicaciones deslizantes como autosoportadas

Con enlaces directos al catálogo on line para más detalles

Las configuraciones se pueden guardar y cargar de nuevo para una re-edición