Cadenas portacables y sistemas de cadena portacables directamente del fabricante

Energy chains online shop

Configuración de cadenas portacables

e-cadenas con configuración digital y aviso de garantía para productos igus.

Wiki de cadenas portacables

Tipos de movimiento

Sistema de guiado de cables con cadena portacables naranja y módulo circular en movimiento.

¿Qué es una cadena portacables?

Gama de cadenas portacables igus®

Eslabón de plástico de una cadena portacables con elemento de unión.

Cadenas portacables pequeñas

Cadena portacables igus con soporte para manguera y elemento de conexión.

Cadenas portacables de tamaño mediano

Cadena portacables con varios eslabones y elementos de conexión en negro y gris.

Cadenas portacables grandes

Módulo e-chain con funda de cable negra y brida de conexión.

Para robots

Módulo de cadena portacables con tapa abatible y canales para cables.

Protección contra la suciedad y las virutas

Sistema de cadena portacables P4.1 con eslabones multirfila y guiado de cables.

Para largos recorridos

Cadena portacables con símbolos de radiación UV, lluvia y carga mecánica.

Para entornos especiales

Resumen de igus iSet con ejemplos de productos para guías de energía lineales y giratorias.

Kits completos de cadena portacables

Tres cadenas portacables en distintas versiones, colocadas una junto a otra.

Todas las cadenas portacables y sus accesorios

Garantía para productos igus: hasta 4 años de garantía.
Cadena portacables igus en un portátil con vista de 360° en el configurador de producto.
Conjunto de cables con conductores múltiples y blindaje para la tienda online.

Encuentre la inspiración: ejemplos de aplicaciones reales

Gran sistema portacables con muchas cadenas portacables colgantes en una instalación industrial.

Auditorio multifuncional en HUNGEXPO

Sistema readychain de alimentación energética en una grúa pesada en una nave industrial polvorienta.

Slab transport crane from BANG

Collage de ejemplos de aplicación de cadenas portacables en máquinas e instalaciones.

All applications with energy chains

"After ten years of operation, we can say that we have had very good experiences with the product. Particularly in terms of durability. Operation and maintenance are kept to a minimum. We content ourselves with a visual inspection, and so far its operation has been outstanding."

Dirk Eickmeyer

Wasser- und Schifffahrtsamt (Water and Shipping Authority) Wilhelmshaven

We were convinced by the fact that the entire energy chain system is very compact. On the other hand, the plastic chain is much lighter compared to a steel chain. You need lesser forces to pull them from one end of the bridge to the other.

Joury van Gijseghem

Project Manager DEME

Since its delivery, the igus energy supply system has been running smoothly and required only minimal maintenance. As a result, we have saved enormously on labour and materials.

Zhang Quan

Head of the SWS development department

Wherever the maintenance-free and lubrication-free products from igus can be used, I install them. They are affordable, durable, simple and work even in dirty environments.

Ingmar Roosileht

Board member and Mechanical Engineer, Aramet OÜ

Although they have been in use for over two years, they still show no signs of wear. The energy supply systems are checked monthly. Here we can tell that no abrasion is visible so far.

Dipl.-Ing. Werner Kretzinger

Head of Electrical Engineering Maintenance at AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH

Resumen de productos igus Chainflex y sistemas de cadenas portacables con varios módulos de cables y guiado.

Solicite una muestra de cadena portacables

Portátil con sitio web de igus, ventana de software y ejemplos técnicos de aplicación alrededor de la pantalla.

Consejos para cadenas portacables

¿Cuáles son las ventajas de las cadenas portacables igus®?

  • No dañan los cables gracias a unos contornos muy suaves
  • Posibilidad de movimientos muy variados
  • Ligeras, modulares, resistentes, silenciosas, de fácil apertura
  • Energía, datos, fibra óptica, aceite y aire guiados en un mismo sistema
  • Configurables online
  • Vida útil calculable
  • Mantenimiento fácil y poco frecuente, montaje sencillo
  • Ampliables como sistema inteligente de monitorización con smart plastics
  • Amplio catálogo estándar

Portal CAD 3D

Vista CAD 3D de una cadena portacables en una tableta.
Resumen de cables chainflex con distintos diseños de conductores y aviso de garantía.

Suitable cables for e-chains

  • Extensive product range: Over 1,350 unharnessed cables, specifically for continuous motion in energy chains.
  • Variety for every application: whether control cables, servo cables, fibre optic cables, data cables or many more - always the right solution.
  • Meets the highest standards worldwide: our cables are certified in accordance with international approvals and standards.
  • All chainflex cables are put through their paces in our 5,500m² test laboratory - with a guarantee of up to 4 years.
Cadena portacables igus con cables, sensor y símbolos de radio para supervisar el movimiento.

Smart maintenance solutions for e-chains

  • Condition monitoring: by measuring the forces occurring during operation by means of assembled sensors, notifications can be sent or the system stopped if predefined critical values are exceeded.
  • Predictive maintenance: the use of sensors and software allows for dynamic replacement recommendations and the determination of optimum maintenance times. The aim is to maximise system safety and product service life

Catálogo de cadenas portacables

Catálogo abierto con páginas sobre cadenas portacables.

Testadas

Instalación de pruebas con e-chains y un empleado revisa componentes en el laboratorio de ensayos.

Recycling program

Símbolo de reciclaje chainge con una cadena portacables para el ciclo de materiales.

Seminarios online

Una persona usa un portátil con una interfaz de webinar en la mesa.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos