Sistema E6

Sistema E6

Apertura tanto por el radio interior como por el exterior

Series E6.29

E6.29

Cadena portacables con travesaños cada dos eslabones
Serie E6.35

E6.35

Cadena portacables con travesaños cada dos eslabones
Series E6.40

E6.40

Cadena portacables con travesaños cada dos eslabones
Serie E6.52

E6.52

Cadena portacables con travesaños cada dos eslabones
Serie E6.62

E6.62

Cadena portacables con travesaños cada dos eslabones
Serie E6.80L

E6.80L

Cadena portacables con travesaños cada dos eslabones
Serie E6.80

E6.80

Cadena portacables con travesaños cada dos eslabones

Tubo portacables con tapas desmontables por ambos lados

Serie R6.29

R6.29

Tubo portacables
Serie R6.40

R6.40

Tubo portacables
Serie R6.52

R6.52

Tubo portacables

Guía de selección de la cadena portacables®

Instrucciones de instalación

Ejemplos de aplicaciones

Intentos

Funcionamiento silencioso del sistema E6

Marcha suave

Nivel de ruido del sistema E6

Nivel de ruido ≤ 37 dB(A)

Realizado en la práctica

Robot con cámara de ARD
Alimentación de chapa de alta velocidad

Utilización en Strohmann GmbH

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos