Informe de usuarioFlexible y duradero: Cadena 3D-e® para tornos automáticos multihusillo CNC de Schütte

Diseño compacto con gran flexibilidad: triflex®-cadena energética con más de 4,5 millones de ciclos al año

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadena portacables multieje triflex® R-Type TRL 60
  • Requisitos: Para alimentar el husillo, la guía portacables debía ser capaz de realizar un movimiento de rotación muy rápido además del avance axial. Al mismo tiempo, debía poder realizar de forma fiable más de 4,5 millones de ciclos al año.
  • Sector: Máquinas herramienta
  • Éxito para el cliente: Suministro de energía de alta resistencia a la tracción con llenado sencillo. Tipo compacto para un diseño compacto de la máquina con más espacio para el cable. Gran flexibilidad gracias a la conexión de rótula fabricada con precisión sin cable de acero. Larga vida útil bajo las cargas más elevadas.
Máquina CNC Schütte

Problema

Solución

**Figura 2:**La configuración básica del SCX tiene seis husillos. Es posible utilizar hasta nueve husillos para el mecanizado a doble cara.

**Figura 3:**Cada puesto de trabajo individual debe estar provisto de medios, energía y señales.

**Figura 4:**Schütte ha creado conexiones normalizadas para el montaje de las cadenas triflex® R en el husillo.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos