Cambiar idioma :
Compatible con salas blancas de hasta ISO Clase 1.
Nuevo sistema e-skin flat en color negro y tamaño SKF12 disponible en versiones con o sin apertura. La conductividad previene la acumulación de campos electrostáticos y descargas repentinas provocadas por el movimiento.
| Referencia | Serie / Tipo | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Número de compartimentos | Diámetro máx. del cable Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF12C.1.1.10ESD | Diseño cerrado | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
| SKF12O.1.1.10ESD | con mecanismo de apertura | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |

Las cadenas portacables fabricadas con material antiestático ESD se utilizan para evitar descargas estáticas en la producción de componentes o módulos electrónicos.

El e-skin flat se caracteriza por ser un sistema para el guiado de cables modular y flexible.

Configure y solicite su sistema e-skin flat en sólo unos pasos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h