Guiado de cables para top drive con e-loop

Resistencia a la intemperie con fácil mantenimiento, montaje y desmontaje

  • Guiado seguro de cables en un solo sistema
  • Resistente a la intemperie y la suciedad
  • Protección contra impactos gracias al robusto cuerpo exterior de PU
  • El cable se puede añadir o sustituir, incluso durante el funcionamiento
  • Doble bloqueo por tornillo de todos los elementos para una gran seguridad de funcionamiento
e-loop en vista detallada con construcción de anillo montada y abierta.

Así se construye el bucle electrónico®

  1. Los eslabones individuales de la cadena se sujetan al cable de tracción de alta resistencia. El cable es de fibra de plástico y tiene una carga de tracción admisible de 50 kN.
  2. Los soportes de montaje del bucle electrónico® son soportes de montaje estables de acero. La cuerda de fibra de plástico, que absorbe toda la fuerza de tracción del bucle electrónico®, está integrada en ellos.

e-loop® Selección de productos

igus e-loop ELP como cadena portacables cerrada para cables móviles en una máquina.

Web dinámica y completa | para casi todas las aplicaciones

Referencia Anchura interior Bi: [mm] Anchura exterior Ba [mm] Radio de curvatura [mm] Diámetro del cable [mm] Peso de llenado [kN]
ELP.220.01.D 150 220 380 38 4
ELP.300.01.D 230 300500757
ELP.430.01.D 360 430680108 11
ELP.TD.300 230 30050075 50
Sistema igus e-loop ELP con elementos negros alineados para guiado de cables.

Estática, semirrígida | para un tendido de cables puramente estático

Referencia Anchura interior Bi: [mm] Anchura exterior Ba [mm] Radio de curvatura [mm] Diámetro del cable [mm] Peso de llenado [kN]
ELP.220.01.S 150 220 175 384
ELP.300.01.S 230300210757

Los proyectos más emocionantes con e-loop®

Top Drive - Pertamina Drilling Services Indonesia

Servicio de perforación de Pertamina

Funcionamiento completo a pesar de una tormenta de nieve - top drive

Excavadora de rueda de cangilones

Excavadora de rueda de cangilones con cintas transportadoras en una cantera.

Sistema Top drive

Gestión de cables e-loop en una instalación industrial amarilla con cables protegidos.

Laboratorio de pruebas interno para el bucle electrónico®

Prueba de carga del bucle electrónico

Prueba de rotura del bucle electrónico

Whitepaper sobre guiado de cables en equipos de perforación vertical con portada y páginas interiores abiertas.

libro blanco

Libro blanco de igus sobre aplicaciones de e-loop en condiciones adversas, con páginas interiores abiertas y fotos de producto.

libro blanco

FAQ - Preguntas frecuentes sobre e-loop®

Cable submarino chainflex CFSPecial con certificación DNV y conductores expuestos.

Cables chainflex® para top drive

Variante de elemento de conexión e-loop con versión de brida y de gancho en una cadena portacables.

instrucciones de montaje del bucle electrónico

Folleto e-loop para aplicaciones de top drive con un sistema de cadena portacables mostrado.

Folleto e loop

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos