drylin® Tablas SHT y SHT-PL XY

Alta precisión, rigidez extrema

  • Alineación precisa gracias a la fabricación CNC
  • También disponible en versión de precarga (PL) con pretensión
  • 100% libre de lubricación y completo
  • Sin corrosión
  • Con rosca trapezoidal o rosca empinada dryspin®
  • La unidad superior puede montarse con alineación derecha o izquierda
  • Accesorios disponibles (volante, indicador de posición...)

Servicios

Catálogo

Descargar información técnica

Enviar una consulta

Solicite un presupuesto

Configurador online

Configurador online gratuito

Los tamaños de la tabla SHT-XY XY

SHT-XY-08-AWM

  • longitud máx. de carrera: 150 mm
  • longitud de deslizamiento: 65 mm
  • Material del eje: Aluminio
  • Diámetro del eje: 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • Longitud máx. de carrera: 350 mm
  • Longitud del carro: 85 mm
  • Material del eje: Aluminio
  • Diámetro del eje: 12 mm

Con precarga de muelle - versiones PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Longitud máx. de carrera: 350 mm
  • Longitud de la corredera: 85 mm
  • Material del eje: Aluminio
  • Diámetro del eje:12 mm
  • Con pretensión

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Longitud máx. de carrera: 500 mm
  • Longitud de la corredera: 130 mm
  • Material del eje: Acero inoxidable
  • Diámetro del eje: 20 mm
  • Con pretensión

Datos técnicos

ReferenciaA, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]Longitud básica lx [mm]Longitud básica ly [mm]R [mm]f [mm]lt, ±0,1 [mm]tk [mm]ts [mm]tgkt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-08 654252569696321,515,5105,5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108,6
Referenciasgd [mm]Tl1 [mm]d1 estándar d1 alternativa l2 [mm]d2 estándard2 alternativa ha1 [mm]ha2 [mm]W, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR 10 x2 17TR 10 x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6.35x2.54 15,5TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR 10 x2 17TR 10 x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612h9236340
drylin®-SHT-xx-dibujo-técnico-1170.jpg

Información sobre el montaje

Opciones técnicas para la serie SHT

Sistemas de accionamiento eléctrico: motores eléctricos igus®

Motores paso a paso de husillo para módulos lineales drylin SHT-XY

Materiales de los elementos deslizantes

Material de los cojinetes para los módulos lineales SHT-XY de igus

Diseño del husillo

Material del husillo para módulos lineales drylin SHT-XY de igus

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos