Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
La repetitividad del indicador de posición permite reducir los tiempos de inactividad al mínimo, agilizar los ajustes y ganar en precisión. Disponible directamente desde almacén en varios colores, se adapta a cualquier sistema de guiado con un paso, una dirección de lectura y una dirección de incremento compatibles.
El indicador de posición electrónico (que funciona con batería) para las mesas lineales drylin® se puede programar libremente para el paso de husillo en cada caso. Ideal para utilizar con las roscas helicoidales dryspin®. Indicador LCD con cinco dígitos y caracteres especiales, batería de larga duración y sustitución fácil de la batería sin necesidad de quitarla del dispositivo.
Nº de art. | Velocidad | Peso | Clase de protección | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SHT-P3-A | 600 | 60 |
Nota: incluye el adaptador de montaje
Se trata de un indicador analógico y fabricado en plástico que permite el ajuste y la lectura de la posición del carro
Contador con tres a cinco dígitos (según el modelo)
(el dígito rojo indica décimos)
admite la instalación de volantes y otros accesorios
incluye el adaptador de montaje
Color de la carcasa
O = Naranja (Estándar)
Sentido del cuenteo
DX = En sentido horario
SX = En sentido antihorario
Paso
Sentido de la lectura
Tamaño de instalación
1. 0 grados
2. 90 grados
3. 180 grados
4 270 grados
5. Sentido de la lectura: A Estándar
6. Sentido de la lectura: B (opcional) para instalación vertical: Sentido de la lectura girado 180°
Paso | Para husillo | Lectura tras 1 rotación |
---|---|---|
1,25 | M8 x 1,25 | 001,25 |
2 | TR 10 x2 | 002,0 |
3 | TR 10 x 3; TR 12 x 3 | 003,0 |
4 | TR 18 x 4; TR 14 x 4 | 004,0 |
5 | TR 24 x 5 | 005,0 |
12 | 10 x 12 | 012,0 |
50 | 10 x 50 | 005,0 |
100 | 18 x 100 | 001,0 |
Ref. de artículo | Número de dígitos | ||
---|---|---|---|
SHT-P1 | a petición | ||
SHT-P3 | a petición | ||
SHT-P6 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h