Cambiar idioma :

Circunstancias desafortunadas - no siempre una cadena de acontecimientos gracias a i.Sense EC.B
La tecnología inteligente de control de roturas en detalle
Konstantin Schmer explica el sistema
Industria 4.0: i.Sense EC.B en la práctica
A menudo resulta difícil evaluar las ventajas económicas de los sistemas de seguridad, sobre todo porque la inversión inicial en un sistema moderno de monitorización de estado aumenta naturalmente los costes de mantenimiento al principio. Por eso analizamos todo el periodo de uso en un análisis de rentabilidad basado en la experiencia práctica en una nave de producción de automóviles.
Si todos los costes de mantenimiento típicos se compensan con los costes medios en la industria de fabricación en Alemania de 41,60 euros por una hora de trabajo, el umbral de beneficio de un sistema i.Sense EC.B se alcanza ya en el tercer año de uso, incluso en el escenario conservador (caso normal).

Siempre la estrategia de mantenimiento óptima con los plásticos inteligentes de igus
Visión general de la cartera completa de productos igus para la Industria 4.0
Visión general del contenido de este folleto gratuito:

Asesoramiento personalizado garantizado
¿Tiene usted también una grúa o un sistema en el que le gustaría determinar las fuerzas de tracción de la cadena portacables para aumentar la seguridad del sistema?
Póngase en contacto conmigo.
¡Espero tener noticias suyas!
► Solicitar contacto en línea
► Concertar una cita
► Asistencia de expertos por teléfono o función de videochat
Nuestros sistemas de cadenas portacables inteligentes ya se utilizan de forma fiable en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo, desde máquinas expendedoras de bebidas y máquinas CNC hasta acerías. Las longitudes no soportadas se pueden salvar con facilidad y los largos recorridos son concebibles para una amplia gama de industrias.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h